Stpct RJ45 cat.6 ftp 2m 45° gedraaid • WXF231 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor installateurs
              Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
            • gallery
            • gallery - mecha­nismen
            • WXF231
            WXF231 - Stpct RJ45 cat.6 ftp 2m 45° gedraaid
            WXF231 - Stpct RJ45 cat.6 ftp 2m 45° gedraaid

            Stpct RJ45 cat.6 ftp 2m 45° gedraaid

            WXF231

            WXF231 - Stpct RJ45 cat.6 ftp 2m 45° gedraaid
            WXF231 - Stpct RJ45 cat.6 ftp 2m 45° gedraaid
            • Kabel­goten
            • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

            Stpct RJ45 cat.6 ftp 2m 45° gedraaid WXF231

            EAN-nummer
            3250617192316
            Verpakking
            10 Stukken
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Onmisbare accessoires

            Previous
            Previous
            WXD230B
            WXD230B
            Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m wit
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst
            WXD230N
            WXD230N
            Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m zwa
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst
            WXD230T
            WXD230T
            Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Technische eigenschappen

            Uitrus­ting
            • Aantal uitgangen
              1
            • Met klap­deksel
              Nee
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -10 - 35 °C
            Aanslui­ting
            • Type connec­tor/­stekker
              UAE/IAE (ISDN)
            Mate­riaal
            • Kleur
              Grijs
            Veiligheid
            • Bescher­mings­graad IP
              IP20
            Teksten
            • Aansluit­wijze
              Met IDC-­klemmen

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration WXF231 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXF231 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding WXF231 | Hager Belgium

              Afbeelding WXF231

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23

              PDF
              1,42 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-11 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

              PDF
              104,57 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              WXF436B - Schakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten polarwit
              WXF436B
              Schakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten polarwit
            • 2
              WXF436N - Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart
              WXF436N
              Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart
            • 3
              WXF436T - Schakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten titanium
              WXF436T
              Schakelaar gallery 16AX voor koppelbare stopcontacten titanium
            • 4
              WXF421B - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
              WXF421B
              Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
            • 5
              WXF421B50 - Utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela x50
              WXF421B50
              Enkelv. Stopc. vr kabelgoot 2P+A pack50

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België