Centraalplaat TV stopc. 2M antibact. • WXD251H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • gallery
  • gallery - centraal­platen
  • WXD251H

Rocker for TV socket gallery 2 modules pure-white

WXD251H

  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Rocker for TV socket gallery 2 modules pure-white WXD251H

EAN-nummer
3250617121798
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
  • Afwer­king opper­vlakte
    Glan­zend
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    45 mm
  • Breedte
    45 mm
  • Diepte
    8,40 mm
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Uitrus­ting
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP21
  • Slag­vastheid IK
    IK05
  • Gere­la­teerde Systeem
    Hager gallery
Gebruiks­voor­waarden
Teksten

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WXD251H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD251H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WXD251H | Hager Belgium

    Afbeelding WXD251H

  • Productcertificaat

    Afbeelding Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28 | Hager Belgium

    Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28

    Productcertificaat en-GB, it-IT 2020-11-03

    PDF
    1,22 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-04-01 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-04-01

    PDF
    123,54 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-04-01 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-04-01

    PDF
    120,55 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-07 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-07

    PDF
    123,68 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WXP9902 - Plate gallery plastic 1 gang antibacterial
    WXP9902
    Plate gallery plastic 1 gang antibacterial
  • 2
    WXP9904 - Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial
    WXP9904
    Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial
  • 3
    WXP9908 - Plate gallery plastic 8 modules enteraxe 71mm antibacterial
    WXP9908
    Plate gallery plastic 8 modules enteraxe 71mm antibacterial
  • 4
    WXP9912 - Plate gallery  plastic 2 gang horizontal 71mm antibacterial
    WXP9912
    Plate gallery plastic 2 gang horizontal 71mm antibacterial
  • 5
    WXP9913 - Plate gallery plastic 3 gang horizontal 71mm antibacterial
    WXP9913
    Plate gallery plastic 3 gang horizontal 71mm antibacterial

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België