Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita • WXD230T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • gallery
  • gallery - centraal­platen
  • WXD230T
WXD230T - Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita
WXD230T - Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita

Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita

WXD230T

WXD230T - Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita
WXD230T - Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m tita WXD230T

EAN-nummer
3250617190145
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
WXF230
WXF230
Stpct RJ45 cat.6 utp 2m 45° gedraaid
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WXF231
WXF231
Stpct RJ45 cat.6 ftp 2m 45° gedraaid
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
WXF232
WXF232
Stpct RJ45 cat.6 stp 2m 45° gedraaid
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    Modu­laire aanslui­ting
  • Aantal aanslui­tingen
    1
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Mate­riaal
  • Kleur
    Tita­nium
  • RAL-­kleur
    9006
  • Afwer­king opper­vlakte
    Zijdemat
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    45 mm
  • Breedte
    45 mm
  • Diepte
    8,40 mm
Connec­ti­vi­teit
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP21
  • Slag­vastheid IK
    IK05
  • Gere­la­teerde Systeem
    Hager gallery
Teksten

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WXD230T (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD230T (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WXD230T | Hager Belgium

    Afbeelding WXD230T

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-11 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

    PDF
    104,57 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WXD000B - Centr.pl schakel/dk gallery 2m polarwit
    WXD000B
    Centr.pl schakel/dk gallery 2m polarwit
  • 2
    WXD000H - Rocker switch gallery 2 modules pure-white
    WXD000H
    Rocker switch gallery 2 modules pure-white
  • 3
    WXD000N - Centr.pl schakel/dk gallery 2m zwart
    WXD000N
    Centr.pl schakel/dk gallery 2m zwart
  • 4
    WXD000T - Centr.pl schakel/dk gallery 2m titanium
    WXD000T
    Centr.pl schakel/dk gallery 2m titanium
  • 5
    WXD001B - Centr.pl schakel/dk lamp gallery 2m wit
    WXD001B
    Centr.pl schakel/dk lamp gallery 2m wit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België