Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m zwa WXD230N

EAN-nummer
3250617190138
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    Modu­laire aanslui­ting
Afme­tingen
  • Breedte
    45 mm
  • Hoogte
    45 mm
  • Diepte
    8,40 mm
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Mate­riaal
  • Kleur
    Diep­zwart
  • RAL-­kleur
    9005
  • Mate­riaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Teksten
  • Etiket­te­ring
    Zonder tekst­veld
  • Uitgang
    Met 45° schuine uitgang
  • Gere­la­teerde Series
    gallery

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie