Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m wit WXD230B
EAN-nummer
3250617190114
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 20 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerModulaire aansluiting
-
Aantal aansluitingen1
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Materiaal
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
-
Diepte8,40 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Slagvastheid IKIK05
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WXD230B
Centr.pl stpct RJ45 45° gedraaid 2m wit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Meer documentatie