Rocker for RJ45 socket gallery 2 modules pure-white WXD202H
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Compatibele producten
-
Referenced by 16 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekkerModulaire aansluiting
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte45 mm
-
Breedte45 mm
-
Diepte8,40 mm
Connectiviteit
-
AansluitwijzeKlik montage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
Capaciteit
-
Aantal modulen2
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXD202H
Rocker for RJ45 socket gallery 2 modules pure-white
PDF -
Productcertificaat
Product certificate en-GB, it-IT 2022-10-28
Productcertificaat en-GB, it-IT 2020-11-03
PDF1,22 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-04-01
PDF123,54 kB
Conformiteitsverklaring International 2021-04-01
PDF120,55 kB
Conformiteitsverklaring International 2022-03-07
PDF123,68 kB
Meer documentatie