Rocker for light indicator switch gallery 2 modules pure-white WXD001H
EAN-nummer
3250617121712
Verpakking
10 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalPolycarbonaat (PC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Teksten
-
afdrukZonder opdruk
Uitrusting
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP21
-
Gerelateerde SysteemHager gallery
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productcertificaat
Productcertificaat en-GB, it-IT 2020-11-03
PDF1,22 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-04-01
PDF123,54 kBConformiteitsverklaring International 2021-04-01
PDF120,55 kBConformiteitsverklaring International 2022-03-07
PDF123,68 kB
Meer documentatie