![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Mechanisme cubyko Knx 1 toets, 2 drukknoppen WNT302
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Met kamerthermostaatNee
-
Diepte16 mm
-
KleurGrijs
-
RAL-kleur7035
-
MateriaalDuroplast
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Heeft tekstveldJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding da-DK, nl-NL 2016-12-19
PDF798,17 kBInstallatiehandleiding en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kBInstallatiehandleiding fr-FR, it-IT 2016-12-19
PDF807,72 kB -
KNX-productdatabase
KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MBToepassingsgids en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MBToepassingsgids fr-FR 2015-02-09
PDF2,38 MBToepassingsgids fr-FR 2022-02-22
PDF2,34 MBToepassingsgids nl-NL 2015-02-09
PDF2,36 MBToepassingsgids nl-NL 2022-02-22
PDF2,34 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-05-04
PDF271,63 kB