The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
    • vega verdeel­kast
    • VZ013VB
    EAN-nummer
    3250611025696
    Verpakking
    1 Stuk
    • vega verdeel­kast

    Verticaal bedradingskanaal voor vega 4R. VZ013VB

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verticaal bedradingskanaal voor vega 4R.

    VZ013VB

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    • Breedte
      490 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ013VB
    PDF
    RoHS report VZ013VB
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VZ013VB | Hager Belgium

      Afbeelding VZ013VB

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ013VB | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VZ013VB

      Verticaal bedradingskanaal voor vega 4R.

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      2,48 MB
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-13 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ014VB - Horizontaal bedradingskanaal voor vega
      VZ014VB
      Horizontaal bedradingskanaal voor vega
    • 2
      VB418MMT - Multimediakast vega 1R. 18MOD. - doorzichtige deur
      VB418MMT
      Multimediakast vega 1R. 18MOD. - doorzichtige deur
    • 3
      VZ004VB - Scharnier voor deur Vega
      VZ004VB
      Scharnier voor deur Vega
    • 4
      VB318MMT - Multimediakast vega 1R. 18MOD. - doorzichtige deur
      VB318MMT
      Multimediakast vega 1R. 18MOD. - doorzichtige deur
    • 5
      VZ418 - Coderingsstrookhouder 18 modulen vega
      VZ418
      Coderingsstrookhouder 18 modulen vega

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België