vega verdeelkast 2R. 36MOD. - doorzichtige deur VB218R

EAN-nummer
3250611019701
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Afdek­plaat 1 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 4 producten beschikbaar
  • Code­rings­stroken 2 producten beschikbaar
  • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 8 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    90 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    2
  • Aantal rijen
    2
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Mate­riaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    36
Afme­tingen
  • Hoogte
    475 mm
  • Breedte
    400 mm
  • Diepte
    146 mm
  • Aantal breed­te-eenheden
    18
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deuris trans­pa­rant
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • RAL-­kleur
    9010
  • Kleur
    Wit
Veiligheid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vastheid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Type slot
    Klik­slot, Zonder slot
  • Gloeidraad test
    650 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten