The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
    • vega verdeel­kast
    • JP015
    EAN-nummer
    3250613560157
    Verpakking
    10 Stukken
    • Herme­ti­sche kasten vector
    • vega verdeel­kast
    • Toon meer

    Afdekstrook 18 modulen wit voor Vega JP015

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afdekstrook 18 modulen wit voor Vega

    JP015

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration JP015
    PDF
    RoHS report JP015
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding JP015 | Hager Belgium

      Afbeelding JP015

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad JP015 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad JP015

      Afdekstrook 18 modulen wit voor Vega

      PDF
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VE318PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 54MOD. - voor buitenopstelling
      VE318PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 54MOD. - voor buitenopstelling
    • 2
      VE110PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD. - voor buitenopstelling
      VE110PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD. - voor buitenopstelling
    • 3
      VE412PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 4R. 48MOD. - voor buitenopstelling
      VE412PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 4R. 48MOD. - voor buitenopstelling
    • 4
      VE118PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 18MOD. - voor buitenopstelling
      VE118PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 18MOD. - voor buitenopstelling
    • 5
      VE312PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 36MOD. - voor buitenopstelling
      VE312PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 36MOD. - voor buitenopstelling

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België