The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 125 A en multi­me­dia­kasten
    • vega verdeel­kast
    • VB118B
    De pvc opbouw elektrictieitskast vega met volle deur; 1 rij; 18 modules; wordt geplaatst in residentiële installaties. De max. nominale stroom is 90A en is voorzien van een aardingsklemmenblok. Ze heeft isolatieklasse II, is IP40 en heeft een IK07. Ze is vervaardigd uit polystyreen, RAL 9010 (wit). Afmetingen: 325x400x146 mm.
    EAN-nummer
    3250611019633
    Verpakking
    1 Stuk
    • vega verdeel­kast

    vega verdeelkast 1R. 18MOD. - volle deur VB118B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    vega verdeelkast 1R. 18MOD. - volle deur

    VB118B

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (15)
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 4 producten beschikbaar
    • Code­rings­stroken 2 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 2 producten beschikbaar
    • Kabe­l­in­voer 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Afdek­strook
    • Sluitsys­teem
    • Code­rings­stroken
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • Kabe­l­in­voer
    • Schar­nier voor verdeelsys­temen
    • Coax-­con­nector
    • VZ118T

      Deur transparant, Vega, voor 1x18 modulen verdeler met scharnieren

      € 0,00  / *
    • VZ118P

      Deur wit, Vega, voor 1x18 modulen verdeler met scharnieren

      € 0,00  / *
    • JP015

      Afdekstrook 18 modulen wit voor Vega

      € 0,00  / *
    • VZ311TVB

      Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met transparante deur

      € 0,00  / *
    • VZ311PVB

      Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met witte deur

      € 0,00  / *
    • VZ310TVB

      Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met transparante deur

      € 0,00  / *
    • VZ310PVB

      Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met witte deur

      € 0,00  / *
    • VZ011VB

      Coderingstrook + houder 18 modulen breed, 4 stuks, voor Vega verdeler

      € 0,00  / *
    • VZ418

      Coderingsstrookhouder 18 modulen vega

      € 0,00  / *
    • VZ006VB

      Verticale verbindingsset voor Vega

      € 0,00  / *
    • VZ005VB

      Horizontale verbindingsset voor Vega

      € 0,00  / *
    • VZ003VB

      Invoerstuk met flens, Vega

      € 0,00  / *
    • VZ001VB

      Invoerstuk voor kanaal, Vega

      € 0,00  / *
    • VZ004VB

      Scharnier voor deur Vega

      € 0,00  / *
    • TN010S

      Patchmodule coax female/female

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      90 A
    Uitrus­ting
    • Aantal DIN-rails
      1
    • Aantal rijen
      1
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Mate­riaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      18
    Afme­tingen
    • Hoogte
      325 mm
    • Breedte
      400 mm
    • Diepte
      146 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      18
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­sty­reen (PS)
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Wit
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Type slot
      Klik­slot, Zonder slot
    • Gloeidraad test
      650 °C
    • Bescher­mings­klasse met deur
      IP40

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VB118B
    PDF
    RoHS report VB118B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VB118B | Hager Belgium

      Afbeelding VB118B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VB118B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VB118B

      vega verdeelkast 1R. 18MOD. - volle deur

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2026-09-03 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2026-09-03

      PDF
      15,97 MB
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Afbeelding Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Afbeelding Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Afbeelding Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range Vega enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
      Afbeelding Range Vega enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega enclosures for BE (Lang. : en) IP40 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Afbeelding Range Vega enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Afbeelding Range Vega enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vega enclosures for BE (Lang. : fr) IP40 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,66 MB
    • Productcertificaat

      Afbeelding Productcertificaat International 2024-03-19 | Hager Belgium

      Productcertificaat International 2024-03-19

      PDF
      3,01 MB
      Afbeelding Productcertificaat en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager Belgium

      Productcertificaat en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      931,80 kB
      Afbeelding Productcertificaat en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager Belgium

      Productcertificaat en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      925,70 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-13 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      472,58 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ310TVB - Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met transparante deur
      VZ310TVB
      Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met transparante deur
    • 2
      TN714 - 1 patchsnoer 1 m
      TN714
      1 patchsnoer 1 m
    • 3
      TN002S - Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP
      TN002S
      Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP
    • 4
      VZ418P - Deur wit, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
      VZ418P
      Deur wit, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren
    • 5
      VZ311PVB - Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met witte deur
      VZ311PVB
      Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met witte deur

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België