Opbouwverdeler Vector 12 modulen IP65 • VE112PN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

U bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
              • Bekijk alle categorieën
              • Verdeelkast
                • Verdeelkasten tot 63 A
                  • gamma
                  • Kabelgoten JK
                  • Componenten multimedia
                  • Inbouwkasten volta
                  • Klembeschermers mini gamma
                  • Hermetische kasten vector
                  • QuickConnect-klemmen
                • Verdeelkasten tot 125 A en multimediakasten
                  • Vega
                  • vega D
                  • Verdeelkasten inbouw/hollewand en toebehoren
                  • vega multimedia
                • Verdeelkasten tot 1600 A
                  • Wandkasten univers
                  • Vrijstaande kasten univers
                  • Kit Univers N en toebehoren
                  • orion+
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • quadro - uitrustingskits
                  • quadro - verdeelsystemen
                  • Inbouwsysteem univers N en toebehoren
                • Verdeelkasten tot 1600 A - quadro evo
                  • Verdeelkasten en toebehoren
                  • quadro evo - uitrusting voor energieverdeling
                  • quadro evo - energiedistributiesystemen
                • Voetpadkasten
                  • Toebehoren
                  • Verdeelkasten voor inrichting met Univers N
                • Aansluittechniek
                  • Aansluitklemmen 95 mm² en 150 mm²
                  • Verbindingsmodules quickconnect en toebehoren
                  • Dwarsstukken in messing en klemmen PE en N
                  • Verbindingsklemmen met veeraansluiting en toebehoren
                  • Verbindingsklemmen met schroefaansluiting en toebehoren
                  • Aansluitbeugels en koperen baren
                  • Verdeelblokken
                  • Aansluitrails
                • Toebehoren multimediakasten
                  • Multimediakasten gamma
                • Tellerkasten - inbouwsystemen
                  • Montageplaat voor telecom-componenten
              • Universele verdeelinrichting
                • Polyester
                  • orion plus polyester behuizingen
                  • (untranslated) orion plus polyester frames and accessories
                • Staal
                  • (untranslated) orion plus lamiera
              • Hoofdapparatuur
                • Hoofdautomaten en -schakelaars
                  • Hoofdautomaten
                  • Hoofdautomaten toebehoren
                  • Schakelaars met vrije afschakeling
                • Differentieelrelais en motorbeveiligers
                  • Differentieelrelais
                  • Motorbeveiligers
                • Scheidingsschakelaars en omschakelaars
                  • Schakelaars met draaibediening
                  • Zekeringsscheidingsschakelaars
                  • Omschakelaars met draaibediening
                  • Omschakelaars met gemotoriseerde bediening
                  • Toebehoren scheidingsschakelaars
                  • Toebehoren omschakelaars
                • Zekeringen
                  • Zekeringen
              • Modulaire apparatuur
                • Beveiliging en toebehoren
                  • Smalautomaten
                  • Aardlekschakelaars
                  • Differentieelautomaten
                  • Differentieelblokken
                  • Overspanningsbeveiliging
                  • Aardlekrelais en toebehoren
                  • Cilindrische zekering
                  • Motorbeveiligingsschakelaars en toebehoren
                • Schakel- en signaalmodules
                  • Schakelaars, drukknoppen en LED-indicatielampjes
                  • Bellen
                  • Afstandsschakelaars
                  • Relais, contactoren en voorrangsrelais
                  • Transformatoren, stopcontacten en noodverlichting
                  • Dimmers
                  • Trappenhuisautomaten
                  • Stopcontacten, transformatoren, noodverlichting
                  • Schemerschakelaars
                  • Omschakelaars
                  • Schakelaars met zichtbare stroomonderbreking
                • Meters en meet-apparatuur
                  • kWh-meters
                  • Meetcentrales
                  • Stroomtransformatoren
                  • Volt- en ampèremeters
              • Laadpalen (EVCS)
                • Laadpalen
                  • witty share
                  • Stopcontact
                  • witty one
                  • witty plus
                • Reserveonderdelen en toebehoren
                  • Toebehoren voor laadpalen
                  • Reserveonderdelen voor laadpalen
                • Loadmanagement
                  • Geconnecteerd loadmanagement
                  • Niet-geconnecteerd loadmanagement
              • Energiebeheer
                • Flow energiemanagement
                  • Reserveonderdelen en toebehoren
                • Energiemonitoringssysteem
                  • Energiemonitoring
                  • Toebehoren voor energiemonitoringssysteem
                • Software voor energiemonitoringssysteem
                  • Agardio
                • Energiemonitoringsapparaten
                  • Stroomtransformatoren voor railsysteem en toebehoren
                  • kWh-meters
                  • Volt- en ampère-meters en toebehoren
                • Verwarmingsmanagement
                  • Voorrangsschakelaars en toebehoren
                  • Thermostaten
                  • Lichtregeling
              • Kabelgoten
                • Installatiekanalen voor tertiaire gebouwen
                  • Universele kabelgoten
                  • Toebehoren kabelgoten
                  • Kabelgoten voor apparatuur 45 mm
                  • Apparatuurhouders voor universele kabelgoten
                  • Systeem BRP - wandkanalen
                • Kabelgoten voor residentiële gebouwen
                  • Lijsten ateha
                  • Apparatuur ateha
                  • Apparatuurhouders ateha
                  • SL-plinten
                  • Apparatuurhouders plinten
                  • Led-componenten voor plinten
                  • Hoekkanalen - EK
                • Verdeelkanalen
                  • Verdeelkanalen LF
                  • Kanalen voor clima en warmtepomp
                  • Verdeelkanalen FB
                  • Mini-snap kanalen
                  • Kabelgoten - LFF
                • Bedradingskanalen
                  • Bedradingskanalen
                  • Halogeenvrije bedradingskanalen
                  • Flexibele bedradingskanalen
                  • Toebehoren en gereedschap voor bedradingskanalen
                  • Verbindingskanalen
                • Zuilen en minizuilen
                  • Zuilen
                  • Minizuilen
                • Uitrusting van burelen
                  • Stopcontactblokken
                  • Ingebouwde stopcontactmodules
                  • Toebehoren voor uitrusting van burelen
                • Vloersystemen
                  • Verzonken vloergoten
                  • Toebehoren vloersystemen
                  • Vloergoten opbouw
                  • Systemen voor technische vloeren
                  • Vloerdozen en aansluitdozen
                • Apparatuur
                  • Stopcontacten ecoline, modulaire afdekplaten en toebehoren
                  • Apparatuur gallery
                  • Montagedozen voor standaardapparatuur
                  • Montagedozen voor CEE -apparatuur
                • Verdelers voor energie en data
                  • Verdelers voor energie en data
                  • Aansluittoebehoren
              • Schakelaars en stopcontacten
                • Berker S.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - SerieBerker S.1
                  • Stopcontacten - Berker S.1
                  • Lichtsturing - Berker S.1
                  • Dimmers - Berker S.1
                  • Bewegingsmelders - Berker S.1
                  • Rolluiksturing - Berker S.1
                  • Klimaatregeling - Berker S.1
                  • Communicatietechniek - Berker S.1
                  • Hoteltoepassing - Berker S.1
                  • Zorginstallatie - Berker S.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker S.1
                  • Aanvullende producten - Berker S.1
                • Berker Q.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Q.1
                  • Stopcontacten - Berker Q.1
                  • Lichtsturing - Berker Q.1
                  • Dimmers - Berker Q.1
                  • Bewegingsmelders - Berker Q.1
                  • Rolluiksturing - Berker Q.1
                  • Klimaatregeling - Berker Q.1
                  • Communicatietechniek - Serie berker Q.1
                  • Hoteltoepassing - Berker Q.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.1
                  • Aanvullende producten - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Q.3
                  • Stopcontacten - Berker Q.3
                  • Lichtsturing - Berker Q.3
                  • Dimmers - Berker Q.3
                  • Bewegingsmelders - Berker Q.3
                  • Rolluiksturing - Berker Q.3
                  • Klimaatregeling - Berker Q.3
                  • Communicatietechniek - Berker Q.3
                  • Hoteltoepassing - Berker Q.3
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.3
                  • Aanvullende producten - Berker Q.3
                • Berker K.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker K.1
                  • Stopcontacten - Berker K.1
                  • Lichtsturing - Berker K.1
                  • Dimmers - Berker K.1
                  • Bewegingsmelders - Berker K.1
                  • Rolluiksturing - Berker K.1
                  • Klimaatregeling - Berker K.1
                  • Communicatietechniek - Berker K.1
                  • Hoteltoepassing - Berker K.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker K.1
                  • Aanvullende producten - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker K.5
                  • Stopcontacten - Berker K.5
                  • Lichtsturing - Berker K.5
                  • Dimmers - Berker K.5
                  • Bewegingsmelders - Berker K.5
                  • Rolluiksturing - Berker K.5
                  • Klimaatregeling - Berker K.5
                  • Communicatietechniek - Serie berker K.5
                  • Hoteltoepassing - Berker K.5
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker K.5
                  • Aanvullende producten - Serie berker K.5
                • Berker R.1
                  • Afdekplaten - Berker R.1
                  • Stopcontacten - Berker R.1
                  • Lichtsturing - Berker R.1
                  • Dimmers - Berker R.1
                  • Bewegingsmelders - Berker R.1
                  • Rolluiksturing - Berker R.1
                  • Klimaatregeling - Berker R.1
                  • Communicatietechniek - Berker R.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker R.1
                  • Aanvullende producten - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker R.3
                  • Stopcontacten - Berker R.3
                  • Lichtsturing - Berker R.3
                  • Dimmers - Berker R.3
                  • Bewegingsmelders - Berker R.3
                  • Rolluiksturing - Berker R.3
                  • Klimaatregeling - Berker R.3
                  • Communicatietechniek - Berker R.3
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker R.3
                  • Aanvullende producten - Berker R.3
                • Berker Serie 1930
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Serie 1930
                  • Stopcontacten - Serie Berker 1930
                  • Lichtsturing - Berker Serie 1930
                  • Dimmers - Berker Serie 1930
                  • Bewegingsmelders - Berker Serie 1930
                  • Rolluiksturing - Berker Serie 1930
                  • Communicatietechniek - Berker Serie 1930
                  • Aanvullende producten - Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                  • Afdekplaten - Berker Serie Glas
                  • Stopcontacten - Berker Serie Glas
                  • Lichtsturing - Berker Serie Glas
                  • Dimmers - Berker Serie Glas
                  • Rolluiksturing - Berker Serie Glas
                  • Communicatietechniek - Berker Serie Glas
                  • Aanvullende producten - Berker Serie Glas
                • Berker Serie R.classic
                  • Afdekplaten- Berker Serie R.classic
                  • Stopcontacten - Berker R.classic
                  • Lichtsturing - Berker Serie R.classic
                  • Dimmers - Berker Serie R.classic
                  • Bewegingsmelders - Berker Serie R.classic
                  • Rolluiksturing - Berker Serie R.classic
                  • Communicatietechniek - Berker Serie R.classic
                  • Aanvullende producten - Berker Serie R.classic
                • Berker TS
                  • Afdekplaten en drukknoppen - Berker TS
                  • Aanvullende producten - Berker TS
                • Montagetoebehoren
                  • Toebehoren voor schakelmateriaal
                • Waterdichte apparatuur cubyko
                  • Apparatuur cubyko
                • gallery
                  • gallery - mechanismen
                  • gallery - centraalplaten
                  • gallery - afdekplaten
                  • gallery - montagekaders en opbouwdozen
                  • gallery - apparatuur
                  • gallery - toebehoren
                  • gallery - antibacterieel
              • Rookmelders
                • Rook- en hittemelder
                  • Rookmelders stand alone
                  • Rookmelders RF
              • KNX-gebouwautomatisering
                • Systeemcomponenten
                  • Voedingsmodules
                  • Interfaces
                • Actoren
                  • Schakelactoren
                  • Dimmers
                  • Lichtsturing
                  • Rolluik-/jaloezie-actoren
                  • Verwarmingsregeling
                • Visualisatie
                  • Visualisatie Domovea
                • RF-oplossingen
                  • KNX-RF | quicklink
                  • EnOcean
                  • Visualisatie Coviva
                • Sensoren
                  • Ingangsmodules
                  • Drukknopsensoren B.IQ
                  • Touchsensoren R.1/R.3
                  • Ingangsmodules voor buiten
                  • Berker KNX thermostaten
                  • KNX-bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Weerstation
                  • Binaire ingangen
                  • Schakelklokken
                  • Energiemeting
                • Toebehoren gebouwautomatisering
                  • Toebehoren voor gebouwautomatisering
              • Bewegings- en aanwezigheidsmelders
                • Detectoren voor binnen en buiten
                  • Plafondmelders
                  • Wandmelders (binnen en buiten)
                • Toebehoren voor bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Afstandsbediening
                  • Montagetoebehoren
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor installateurs
              Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            Account
            • Catalogus
            • Verdeel­kast
            • Verdeel­kasten tot 63 A
            • Herme­ti­sche kasten vector
            • VE112PN
            VE112PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 12MOD - voor buitenopstelling
            VE112PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 12MOD - voor buitenopstelling

            Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 12MOD - voor buitenopstelling

            VE112PN

            VE112PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 12MOD - voor buitenopstelling
            VE112PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 12MOD - voor buitenopstelling
            • Verdeel­kast

            Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 12MOD - voor buitenopstelling VE112PN

            EAN-nummer
            3250616450349
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Toebehoren

            • Insteek­klem 20 producten beschikbaar
            • Monta­ge­toe­be­horen 2 producten beschikbaar
            • Kabel­wartel 8 producten beschikbaar
            • Sluitsys­teem 1 producten beschikbaar
            • Kabe­l­in­voe­ring 2 producten beschikbaar
            • Meer toebehoren 7 andere producten beschikbaar

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            • Insteek­klem
            • Monta­ge­toe­be­horen
            • Kabel­wartel
            • Sluitsys­teem
            • Kabe­l­in­voe­ring
            • Door­ver­bin­dings­brug
            • Toebe­horen verdeel­klemmen
            • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
            • Afdek­strook
            • Reini­gings­middel
            • KN06E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN06N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN06P

              Aansluitklem fase, quickconnect, 6 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN10E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 10 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN10N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 10 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN10P

              Aansluitklem fase, quickconnect, 10 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN14E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 14 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN14N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 14 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN14P

              Aansluitklem fase, quickconnect, 14 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN18E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 18 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN18N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 18 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN18P

              Aansluitklem fase, quickconnect, 18 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN22E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 22 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN22N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 22 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN22P

              Aansluitklem fase, quickconnect, 22 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN26E

              Aansluitklem aarde, quickconnect, 26 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN26N

              Aansluitklem nul, quickconnect, 26 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN26P

              Aansluitklem fase, quickconnect, 26 posities

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN99E

              Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (groen) - 10st

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN99P

              Steekbrug voor aansluitklemmen fase, KNxxP (bruin)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ013V

              Afdichtingsdop voor anti-condensatiewartel M20/25

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ021V

              Afdichtingsdop voor anti-condensatiewartel M25/32

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ016M

              Kabelwartel, IP65, M16

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ020D

              Anti-condensatiewartel IP 66 - M20

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ020M

              Kabelwartel, IP65, M20

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ025D

              Anti-condensatiewartel IP 66 - M25

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ025M

              Kabelwartel, IP65, M25

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ032D

              Anti-condensatiewartel IP 66 - M32

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ032M

              Kabelwartel, IP65, M32

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ040M

              Kabelwartel, IP65, M40

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ311

              Cilinderslot Vector met 2 sleutels

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ754

              Verbindingstule Pg21 (set à 10 stuks)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ758

              Kabelinvoertulen M.. assortiment Vector

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KN99N

              Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (blauw)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ711

              Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ744

              Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FZ401

              Afdichtset voor flensplaat FZ402

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • P012

              Afdekplaat 12MOD.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ415

              Afdekstrook 12 modulen RAL7035

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ404

              Reinigingsmiddel kunststof

               0,00 €  / *

            Technische eigenschappen

            Aanslui­ting
            • Aantal leidin­gin­voe­ringen
              12
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning
              400 - 400 V
            Instal­la­tie, montage
            • Geschikt voor buiten­ge­bruik
              Ja
            • Gemon­teerd op
              Opper­vlak­te­mon­tage
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              63 A
            Uitrus­ting
            • Aantal DIN-rails
              1
            • Aantal rijen
              1
            • Aantal velden in de breedte
              1
            • Met slot
              Nee
            • Heeft N -klem­men­blok
              Nee
            • Heeft aarde-­klem­men­blok
              Nee
            • Mate­riaal monta­ge­plaat
              Nee
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              12
            Func­ties
            • Met buis­in­voeren
              Ja
            Afme­tingen
            • Hoogte
              302 mm
            • Breedte
              310 mm
            • Diepte
              151 mm
            • Aantal breed­te-eenheden
              12
            Deksel, deur
            • Aantal kast­deuren
              1
            • Aantal sloten
              0
            • Deuris trans­pa­rant
              Ja
            Connec­ti­vi­teit
            • Aansluit­wijze
              Schroef­be­ves­ti­ging
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Poly­car­bo­naat (PC)
            • RAL-­kleur
              7035
            • Kleur
              Licht­grijs
            • UV-be­stendig
              Ja
            Veiligheid
            • Bescher­mings­klasse
              Isola­tie­klasse II
            • Slag­vastheid IK
              IK08
            • Bescher­mings­graad IP
              IP65
            • Type slot
              Klik­slot, Zonder slot
            • Gloeidraad test
              850 °C

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VE112PN (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VE112PN (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding VE112PN | Hager Belgium

              Afbeelding VE112PN

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-02-07 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding International 2022-02-07

              PDF
              4,03 MB
            • BIM Revit objecten

              Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,30 MB
              Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,29 MB
              Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,31 MB
              Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,30 MB
              Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

              Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System hosted-V2021

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,30 MB
              Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

              Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System no hosted-V2021

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,29 MB
              Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

              Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System hosted-V2021

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,31 MB
              Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

              Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System no hosted-V2021

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,30 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

              PDF
              257,02 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

              PDF
              258,36 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              VE103M - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 3MOD.
              VE103M
              Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 3MOD.
            • 2
              VE103PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 3MOD. - voor buitenopstelling
              VE103PN
              Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 3MOD. - voor buitenopstelling
            • 3
              VE106M - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 6MOD.
              VE106M
              Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 6MOD.
            • 4
              VE106PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 6MOD. - voor buitenopstelling
              VE106PN
              Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 6MOD. - voor buitenopstelling
            • 5
              VE110M - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD.
              VE110M
              Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD.

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België