The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • Herme­ti­sche kasten vector
    • VZ744
    EAN-nummer
    3250616667440
    Verpakking
    1 Stuk
    • Herme­ti­sche kasten vector

    Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks) VZ744

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)

    VZ744

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      50 mm
    • Breedte
      73 mm
    • Diepte
      22 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7030
    • Mate­riaal
      Kunststof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ744
    PDF
    RoHS report VZ744
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VZ744 | Hager Belgium

      Afbeelding VZ744

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ744 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VZ744

      Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-05-09

      PDF
      836,07 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      JP015 - Afdekstrook 18 modulen wit voor Vega
      JP015
      Afdekstrook 18 modulen wit voor Vega
    • 2
      VZ415 - Afdekstrook 12 modulen RAL7035
      VZ415
      Afdekstrook 12 modulen RAL7035
    • 3
      VZ311 - Cilinderslot Vector met 2 sleutels
      VZ311
      Cilinderslot Vector met 2 sleutels
    • 4
      VE312PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 36MOD. - voor buitenopstelling
      VE312PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 3R. 36MOD. - voor buitenopstelling
    • 5
      VE110PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD. - voor buitenopstelling
      VE110PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD. - voor buitenopstelling

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België