The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 63 A
  • Herme­ti­sche kasten vector
  • VE112M
  • Verdeel­kast

Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 12MOD. VE112M

EAN-nummer
3250616454118
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 12MOD.

VE112M

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Afdek­strook 2 producten beschikbaar
  • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voe­ring 1 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 1 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Afdek­strook
  • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
  • Toebe­horen verdeel­klemmen
  • Kabe­l­in­voe­ring
  • Sluitsys­teem
  • Kabel- en buis­in­voer
  • VZ415

    Afdekstrook 12 modulen RAL7035

     0,00 €  / *
  • P012

    Afdekplaat 12MOD.

     0,00 €  / *
  • FZ401

    Afdichtset voor flensplaat FZ402

     0,00 €  / *
  • VZ744

    Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)

     0,00 €  / *
  • VZ754

    Verbindingstule Pg21 (set à 10 stuks)

     0,00 €  / *
  • VZ311

    Cilinderslot Vector met 2 sleutels

     0,00 €  / *
  • VZ747

    Verdeelkanaalsysteem 12 modulen Vector

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    12
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    400 - 400 V
Instal­la­tie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Uitrus­ting
  • Aantal DIN-rails
    1
  • Aantal rijen
    1
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Ja
  • Mate­riaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    12
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    302 mm
  • Breedte
    310 mm
  • Diepte
    151 mm
  • Aantal breed­te-eenheden
    12
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    0
  • Deuris trans­pa­rant
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • RAL-­kleur
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
  • UV-be­stendig
    Nee
Veiligheid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vastheid IK
    IK08
  • Bescher­mings­graad IP
    IP65
  • Type slot
    Klik­slot, Zonder slot
  • Gloeidraad test
    750 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VE112M
PDF
Hager RoHS report VE112M
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding VE112M | Hager Belgium

    Afbeelding VE112M

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VE112M | Hager Belgium

    Hager Productdatablad VE112M

    Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 12MOD.

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    1,90 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-02-07 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2022-02-07

    PDF
    4,24 MB
  • BIM Revit objecten

    Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,29 MB
    Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,28 MB
    Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,30 MB
    Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,29 MB
    Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

    Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP55 with installation System hosted-V2021

    BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,29 MB
    Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

    Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP55 with installation System no hosted-V2021

    BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,28 MB
    Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

    Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP55 with installation System hosted-V2021

    BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,30 MB
    Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

    Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP55 with installation System no hosted-V2021

    BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,29 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    VZ711 - Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen
    VZ711
    Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen
  • 2
    KN99N - Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (blauw)
    KN99N
    Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (blauw)
  • 3
    VZ722 - Aardingsrail VE103PN (2x16 mm² + 2x10 mm²) x 2
    VZ722
    Aardingsrail VE103PN (2x16 mm² + 2x10 mm²) x 2
  • 4
    VZ723 - Aardingsrail VE106PN (3x16 mm² + 4x10 mm²) x 2
    VZ723
    Aardingsrail VE106PN (3x16 mm² + 4x10 mm²) x 2
  • 5
    VZ724 - Aardingsrail VE110PN (5x16 mm² + 6x10 mm²) x 2
    VZ724
    Aardingsrail VE110PN (5x16 mm² + 6x10 mm²) x 2

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België