The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • Herme­ti­sche kasten vector
    • VE110M
    De Hager vector IP65 hermetische verdeelkast 1 rij/10 modules biedt veilige verdeling en montage van modulaire componenten in stoffige of vochtige binnenruimten. IP65 en IK07 zorgen voor bescherming en robuustheid; isolatieklasse II en transparante deur verhogen veiligheid en zicht. 1 DIN-rail, kabelinvoeren, aardklem. 63 A, 400 V. Opbouw, lichtgrijs RAL7035. Afm. 210×237×114 mm. Geen slot, niet UV-bestendig, binnengebruik.
    EAN-nummer
    3250616453111
    Verpakking
    1 Stuk
    • Herme­ti­sche kasten vector

    Waterdichte verdeelkast vector IP65 1 rij 10 modules VE110M

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Waterdichte verdeelkast vector IP65 1 rij 10 modules

    VE110M

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Sluitsys­teem
    • VZ744

      Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)

      € 0,00  / *
    • VZ311

      Cilinderslot Vector met 2 sleutels

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      6
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Uitrus­ting
    • Aantal DIN-rails
      1
    • Aantal rijen
      1
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Mate­riaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      10
    Func­ties
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      210 mm
    • Breedte
      237 mm
    • Diepte
      114 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      10
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      0
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • RAL-­kleur
      7035
    • Kleur
      Licht­grijs
    • UV-be­stendig
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP65
    • Type slot
      Klik­slot, Zonder slot
    • Gloeidraad test
      750 °C
    • Bescher­mings­klasse met deur
      IP65

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VE110M
    PDF
    RoHS report VE110M
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding VE110M | Hager Belgium

      Afbeelding VE110M

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VE110M | Hager Belgium

      Hager Productdatablad VE110M

      Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD.

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-02-07 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2022-02-07

      PDF
      4,24 MB
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,37 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-25 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-25

      RFA
      1,36 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-25 | Hager Belgium

      BIM Revit objecten fr-BE 2026-02-25

      RFA
      1,36 MB
      Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,20 MB
      Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,54 MB
      Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,57 MB
      Afbeelding Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,19 MB
      Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Afbeelding Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgium

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      402,31 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ711 - Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen
      VZ711
      Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen
    • 2
      VE103PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 3MOD. - voor buitenopstelling
      VE103PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 3MOD. - voor buitenopstelling
    • 3
      VE118PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 18MOD. - voor buitenopstelling
      VE118PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 18MOD. - voor buitenopstelling
    • 4
      VZ744 - Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)
      VZ744
      Klemhouderbevestiging Vector (1set à 2 stuks)
    • 5
      VE412PN - Waterdichte verdeelkast vector IP65 4R. 48MOD. - voor buitenopstelling
      VE412PN
      Waterdichte verdeelkast vector IP65 4R. 48MOD. - voor buitenopstelling

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België