The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Verzonken vloer­goten
    • UK340382
    EAN-nummer
    4012002238615
    Verpakking
    2 meter
    • Verzonken vloer­goten

    Vloergoot verzonken 2-compartimenten 340x38mm staal UK340382

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Vloergoot verzonken 2-compartimenten 340x38mm staal

    UK340382

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    UKS340380
    UKS340380
    Koppelbeugel voor UK 340x38mm staal
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Verti­cale bocht vloer­gootsys­temen 1 producten beschikbaar
    • Beves­ti­gings­beu­gels/­kop­pe­lingen 2 producten beschikbaar
    • Aftak­doos afge­dekte vloer­in­stal­latie 6 producten beschikbaar
    • Eind­stuk vloer­goot 1 producten beschikbaar
    • Sparingmal vloer­con­tact­dozen 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Verti­cale bocht vloer­gootsys­temen
    • Beves­ti­gings­beu­gels/­kop­pe­lingen
    • Aftak­doos afge­dekte vloer­in­stal­latie
    • Eind­stuk vloer­goot
    • Sparingmal vloer­con­tact­dozen
    • UKK340382

      Stijgstuk 2-compartimenten voor UK 340x38mm staal

      € 0,00  / *
    • UKB340380

      Bevestigingsbeugel voor UK op betonvloer 340x38mm staal

      € 0,00  / *
    • UKM340380

      Dilatatiekoppeling voor UK 340x38mm staal

      € 0,00  / *
    • UDS3070120

      Universele vloerdoos met stalen bekisting grootte 3 498x498x(70-120)mm

      € 0,00  / *
    • UDB3120170

      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(120-170)mm

      € 0,00  / *
    • UDB3075125

      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(75-125)mm

      € 0,00  / *
    • UDB3050080

      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(50-80)mm

      € 0,00  / *
    • UDB3165215

      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(165-215)mm

      € 0,00  / *
    • UDB3215265

      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(215-265)mm

      € 0,00  / *
    • UKE340380

      Eindafdichting voor UK 340x38mm staal

      € 0,00  / *
    • SEBD500GT

      Metalen montageframe met basisdrager 350x350mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      38 mm
    • Breedte
      340 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      12920 - 12920 mm²
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      52
    Uitrus­ting
    • Afneem­baar deksel
      Ja
    • Aantal compar­ti­menten
      2 - 2
    Instal­la­tie, montage
    • Vloer­in­stal­la­tie­sys­teem montage op
      Verzonken (geslo­ten)
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gegal­va­ni­seerd
    Gebruiks­voor­waarden
    • Verti­cale belas­ting uitge­oe­fend op een klein opper­vlak
      1,5 kN

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UK340382
    PDF
    RoHS report UK340382
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UK340382 | Hager Belgium

      Afbeelding UK340382

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UK340382 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UK340382

      Vloergoot verzonken 2-compartimenten 340x38mm staal

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2017-12-15 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2017-12-15

      PDF
      4,28 MB
    • Technische bijlage(enkel product)

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Belgium

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgium

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2022-11-28 | Hager Belgium

      DXF-bestanden International 2022-11-28

      DXF
      366,02 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Belgium

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      204,87 kB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Belgium

      Product drawing

      Product Drawing International 2022-10-20

      PDF
      69,23 kB
    • Handboek

      Afbeelding Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgium

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UDSLS203 - Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 178-203mm
      UDSLS203
      Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 178-203mm
    • 2
      SEVQ06200 - Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
      SEVQ06200
      Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
    • 3
      BKZHZ12 - Nietjes (5000 stuks)
      BKZHZ12
      Nietjes (5000 stuks)
    • 4
      SEVQ08200 - Sparingsmal tempex voor VQ08 294x294mm hoogte 200mm
      SEVQ08200
      Sparingsmal tempex voor VQ08 294x294mm hoogte 200mm
    • 5
      SEVQ12200 - Sparingsmal tempex voor VQ12 244x244mm hoogte 200mm
      SEVQ12200
      Sparingsmal tempex voor VQ12 244x244mm hoogte 200mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België