The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UD32C1
    EAN-nummer
    3250616141445
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen

    Bouwsteen, 450x500mm, met montageplaat verstelbaar UD32C1

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwsteen, 450x500mm, met montageplaat verstelbaar

    UD32C1

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Bedra­dings­koker 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­wand voor meter-/ver­deel­kasten 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Bedra­dings­koker
    • Schei­dings­wand voor meter-/ver­deel­kasten
    • UZ52A1

      Bedradingskoker 2 velden univers N

      € 0,00  / *
    • UZ02T1

      Afscheiding horizontaal 2 velden 500 mm

      € 0,00  / *
    • UZ30T1

      Afscherming verticaal 450 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      110 mm
    Uitrus­ting
    • Is gesloten
      Ja
    • Mate­riaal monta­ge­plaat
      Ja
    • Aantal rijen
      3
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Mate­riaal
      Kunststof
    Leve­rings­om­vang
    • Met deur
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD32C1
    PDF
    RoHS report UD32C1
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UD32C1 | Hager Belgium

      Afbeelding UD32C1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UD32C1 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UD32C1

      Bouwsteen, 450x500mm, met montageplaat verstelbaar

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      N11A - Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m
      N11A
      Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m
    • 2
      K159 - Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
      K159
      Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
    • 3
      K160F - Verdeelstrook in messing 482mm
      K160F
      Verdeelstrook in messing 482mm
    • 4
      UT92B - PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
      UT92B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
    • 5
      UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      UT91B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België