Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot • UD21B6 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

U bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Verdeel­kast
            • Verdeel­kasten tot 1600 A
            • Kit Univers N en toebe­horen
            • UD21B6
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot

            Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot

            UD21B6

            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            UD21B6 - Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot
            • Verdeel­kast

            Kit 1 mb. 2x10 M. met kabelgoot UD21B6

            EAN-nummer
            3250616141186
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              300 mm
            • Breedte
              250 mm
            • Diepte
              125 mm
            Uitrus­ting
            • Aantal rijen
              2
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              20
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Kunststof
            • RAL-­kleur
              9010

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration UD21B6 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UD21B6 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding UD21B6 | Hager Belgium

              Afbeelding UD21B6

            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

              PDF
              684,89 kB
              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

              PDF
              717,48 kB
            Meer documentatie

            Reserveonderdeel

            Meer toebehoren

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              UD11B1 - Bouwsteen, 150x250, voor modulaire componenten, 1x 12 mod.
              UD11B1
              Bouwsteen, 150x250, voor modulaire componenten, 1x 12 mod.
            • 2
              UD11B3 - Bouwsteen, 150x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 1x 10 mod.
              UD11B3
              Bouwsteen, 150x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 1x 10 mod.
            • 3
              UD11B4 - Kit 1 mb. 1x10 M. - h.225mm
              UD11B4
              Kit 1 mb. 1x10 M. - h.225mm
            • 4
              UD12B3 - Bouwsteen, 150x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 1x 24 mod.
              UD12B3
              Bouwsteen, 150x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 1x 24 mod.
            • 5
              UD12B4 - Kit 2 mb. 1x24 M. - h.225mm
              UD12B4
              Kit 2 mb. 1x24 M. - h.225mm

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België