The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten quadro4
    • UC434P
    EAN-nummer
    3250616377776
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten quadro4
    • quadro - verdeelsys­temen
    • Toon meer

    kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x400, verticaal UC434P

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x400, verticaal

    UC434P

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen
    • UC268

      Stel van 2 scharnieren voor afdekplaten

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FM109

      Quadro kast h.2010mm b.450mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM108

      Quadro kast h.1860mm b.450mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FC119

      Rugwand h.1800mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC118

      Rugwand h.1650mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC116

      Rugwand h.1350mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC115

      Rugwand h.1200mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC113

      Rugwand h.900mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC112

      Rugwand h.750mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC111

      Rugwand h.600mm b.370mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      400 mm
    • Breedte
      350 mm
    • Diepte
      200 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      16

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC434P
    PDF
    RoHS report UC434P
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC434P | Hager Belgium

      Afbeelding UC434P

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC434P | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC434P

      kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x400, verticaal

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-03-02 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2018-03-02

      PDF
      865,15 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding CE 24_3523_04_24 | Hager Belgium

      CE 24_3523_04_24

      Quadro 5 CE DofC

      PDF
      417,60 kB
      Afbeelding UKCA 24_3522_04_24 | Hager Belgium

      UKCA 24_3522_04_24

      Quadro 5 UKCA DofC

      PDF
      405,40 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC010H - Kit hoofdapp. met/zonder diff. h125/160 l250 H300 vert.
      UC010H
      Kit hoofdapp. met/zonder diff. h125/160 l250 H300 vert.
    • 2
      UC011H - kit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600
      UC011H
      kit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600
    • 3
      UC264PR - kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff
      UC264PR
      kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff
    • 4
      UC127H - Kit hoofdapp. 250A hor dir. bed h200 l600
      UC127H
      Kit hoofdapp. 250A hor dir. bed h200 l600
    • 5
      UC311H - Uitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. m/z diff. - h125/160 l500 h300 vert.
      UC311H
      Uitr.kit kl. II hoofdapp. dir. draaibed. m/z diff. - h125/160 l500 h300 vert.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België