The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • Verdeel­kasten en toebe­horen
  • UC182P
  • Verdeel­kast

Kit hoofdaut. P160, 800x200, hor, quadro UC182P

EAN-nummer
3250616375079
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Kit hoofdaut. P160, 800x200, hor, quadro

UC182P

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 5 producten beschikbaar

Referenced by

  • FM309

    Quadro kast h.2010mm b.900mm d.260mm

     0,00 €  / *
  • FM308

    Quadro kast h.1860mm b.900mm d.260mm

     0,00 €  / *
  • FN023EW

     0,00 €  / *
  • FN031EW

     0,00 €  / *
  • FN017EW

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    200 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
  • RAL-­kleur
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager REACH declaration UC182P
PDF
Hager RoHS report UC182P
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UC182P | Hager Belgium

    Afbeelding UC182P

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UC182P | Hager Belgium

    Hager Productdatablad UC182P

    Productdatablad nl-BE 2026-01-09

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2018-03-02 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2018-03-02

    PDF
    865,15 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UC234 - Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
    UC234
    Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
  • 2
    UC236 - Volle afdekplaat h.600mm b.600mm
    UC236
    Volle afdekplaat h.600mm b.600mm
  • 3
    UC222 - Volle afdekplaat h.150mm b.350mm
    UC222
    Volle afdekplaat h.150mm b.350mm
  • 4
    UC232 - Volle afdekplaat h.150mm b.600mm
    UC232
    Volle afdekplaat h.150mm b.600mm
  • 5
    UC233 - Volle afdekplaat h.200mm b.600mm
    UC233
    Volle afdekplaat h.200mm b.600mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België