The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • Actoren
  • Rolluik-/ja­loe­zie-ac­toren
  • TYA628C
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

KNX jaloezie-actor 8-voudig, 230 V AC TYA628C

EAN-nummer
3250616059573
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

KNX jaloezie-actor 8-voudig, 230 V AC

TYA628C

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Connec­ti­vi­teit
  • Met bussys­teem KNX RF
    Nee
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Mate­riaal
  • Kleur
    Licht­grijs
Uitrus­ting
  • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
    Ja
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    6 A
  • Max. scha­kelstroom
    6 A
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    0.75 - 2.5 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    0.75 - 2.5 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    6
Teksten
  • Functie
    Met veiligheids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met zonwe­rings­functie
  • Aansluit­wijze
    Met quickconnect-­steek­klemmen
  • Modus
    Bedrijfs­stand voor jaloezie of zonwe­ring instel­baar

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-02
PDF
266,23 kB
Hager REACH declaration TYA628C
PDF
Hager RoHS report TYA628C
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding TYA628C | Hager Belgium

    Afbeelding TYA628C

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TYA628C | Hager Belgium

    Hager Productdatablad TYA628C

    KNX jaloezie-actor 8-voudig, 230 V AC

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-07-05 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-07-05

    PDF
    749,22 kB
  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2016-03-07 | Hager Belgium

    Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2016-03-07

    PDF
    232,98 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA628C | Hager Belgium

    Logiciel d'application ETS du TYA628C

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    VD5
    1,66 MB
    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA628C | Hager Belgium

    Logiciel d'application ETS du TYA628C

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    KNXPROD
    781,17 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Belgium

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    6,81 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Belgium

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    6,23 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Belgium

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids nl-NL 2013-11-22

    PDF
    6,89 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Belgium

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

    PDF
    6,03 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-12-02

    PDF
    127,35 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    TRE221 - KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink
    TRE221
    KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink
  • 2
    TRM692G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
    TRM692G
    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
  • 3
    TYA624C - KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC
    TYA624C
    KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC
  • 4
    TXA624C - KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC
    TXA624C
    KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC
  • 5
    TYA628A - KNX rolluikactor 8-voudig, 230 V AC
    TYA628A
    KNX rolluikactor 8-voudig, 230 V AC

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België