The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • Actoren
  • Rolluik-/ja­loe­zie-ac­toren
  • TYA624D
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

KNX jaloezie-actor 4-voudig, 24 V DC TYA624D

EAN-nummer
3250616059641
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

KNX jaloezie-actor 4-voudig, 24 V DC

TYA624D

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
TGA200
TGA200
Voedingsmodule 24 V=, 1 A
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Instel­lingen
  • Onder­steunde instel­modus
    ETS
Connec­ti­vi­teit
  • Met bussys­teem KNX RF
    Nee
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Mate­riaal
  • Kleur
    Licht­grijs
Uitrus­ting
  • Met scha­ke­laar voor manuele bedie­ning
    Ja
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    6 A
  • Max. scha­kelstroom
    6 A
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    0.75 - 2.5 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    0.75 - 2.5 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Teksten
  • Functie
    Met veiligheids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met zonwe­rings­functie
  • Aansluit­wijze
    Met quickconnect-­steek­klemmen
  • Modus
    Bedrijfs­stand voor jaloezie of zonwe­ring instel­baar

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-02
PDF
266,23 kB
Hager REACH declaration TYA624D
PDF
Hager RoHS report TYA624D
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding TYA624D | Hager Belgium

    Afbeelding TYA624D

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TYA624D | Hager Belgium

    Hager Productdatablad TYA624D

    KNX jaloezie-actor 4-voudig, 24 V DC

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2017-03-03 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2017-03-03

    PDF
    402,79 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-03-03 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-03-03

    PDF
    1,17 MB
  • Technische bijlage (multiproducten)

    Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2016-03-07 | Hager Belgium

    Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2016-03-07

    PDF
    232,98 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager Belgium

    Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    VD5
    1004,61 kB
    Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager Belgium

    Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

    KNX-productdatabase International 2020-01-01

    KNXPROD
    467,02 kB
  • Toepassingsgids

    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Belgium

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    6,81 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Belgium

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    6,23 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Belgium

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids nl-NL 2013-11-22

    PDF
    6,89 MB
    Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Belgium

    Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

    Toepassingsgids fr-FR 2013-01-15

    PDF
    6,03 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2024-11-20

    PDF
    126,83 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    TRE221 - KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink
    TRE221
    KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink
  • 2
    TRM692G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
    TRM692G
    KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
  • 3
    TYA624C - KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC
    TYA624C
    KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC
  • 4
    TXA624C - KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC
    TXA624C
    KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC
  • 5
    TXA624D - KNX jaloezie-actor 4-voudig, 24 V DC
    TXA624D
    KNX jaloezie-actor 4-voudig, 24 V DC

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België