The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
  • Actoren
  • Verwar­mings­re­ge­ling
  • TXM646T
  • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring

Verwarmingsactor, KNX Easy, 6-voudig, 24/230 VAC TXM646T

EAN-nummer
3250618502015
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verwarmingsactor, KNX Easy, 6-voudig, 24/230 VAC

TXM646T

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Connec­ti­vi­teit
  • Met bussys­teem KNX RF
    Nee
Span­ning
  • Netspan­ning via bus
    21 - 32 V
  • Uitgangsspan­ning
    24 - 230 V
  • Hulp­span­ning
    110 - 230 V
Vermogen
  • Ener­gie­ver­bruik in bedrijf
    1 VA
  • Ener­gie­ver­bruik standby
    0,40 W
Elek­tri­sche Stroom
  • Max. scha­kelstroom
    0,16 A
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Aanslui­ting
  • Door­snede soepele geleider
    0.5 - 4 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    0.5 - 4 mm²
Afme­tingen
  • Aantal breed­te-eenheden
    4
Teksten
  • Functie
    Blok­keerfunctie kan per acto­ruit­gang worden geac­ti­veerd via hand­ma­tige bedie­nings­knoppen of bus, Met ventiel­be­scher­mings­functie
  • Zeke­ring
    Bevei­li­ging tegen kortslui­ting en over­be­las­ting (per kanaal indi­catie via led)
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-02
PDF
266,23 kB
Hager REACH declaration TXM646T
PDF
Hager RoHS report TXM646T
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding TXM646T | Hager Belgium

    Afbeelding TXM646T

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad TXM646T | Hager Belgium

    Hager Productdatablad TXM646T

    Verwarmingsactor, KNX Easy, 6-voudig, 24/230 VAC

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2017-03-17 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB 2017-03-17

    PDF
    2,29 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-03-17 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-03-17

    PDF
    4,04 MB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding ETS Database for TXM646T | Hager Belgium

    ETS Database for TXM646T

    KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    209,12 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-04 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-04

    PDF
    134,96 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    TXM646R - Verwarmingsactor + regeling, KNX Easy, 6-voudig, 24/230 VAC
    TXM646R
    Verwarmingsactor + regeling, KNX Easy, 6-voudig, 24/230 VAC
  • 2
    TX501 - Thermische klepsturing, KNX
    TX501
    Thermische klepsturing, KNX
  • 3
    TGC600 - Actorbehuizing, 4 modulen, IP31
    TGC600
    Actorbehuizing, 4 modulen, IP31
  • 4
    TYF642F - KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V
    TYF642F
    KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V
  • 5
    TYMS646T - Verwarmingsactor 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC
    TYMS646T
    Verwarmingsactor 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België