The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • RF-op­los­singen
    • KNX-RF | quicklink
    • TRE500
    EAN-nummer
    3250617573375
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-RF | quicklink
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Toon meer

    RF-bewegingsmelder met batterijen wit Quicklink Knx TRE500

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    RF-bewegingsmelder met batterijen wit Quicklink Knx

    TRE500

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE855

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Instal­la­tie­hoogte
      4 - 4 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    • Mini­male inscha­kelduur
      5 s
    Func­ties
    • Maxi­male bedrijfs­cy­clus
      30 min
    Connec­ti­vi­teit
    • Met bussys­teem KNX RF
      Ja
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Detectie
    • Reik­wijdte hoek instel­baar
      45 - 90 °
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      220 - 220
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Teksten
    • Functie
      Uitscha­kel­voor­waar­schu­wing op dimeenheden, Met geheu­gen­functie voor aanwe­zigheids­si­mu­latie, Met leerfunctie voor aanspreekhel­derheid door toets­be­die­ning, Met toets­ver­gren­de­ling, Party­functie gedu­rende 2 uur inscha­kelen, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      10 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TRE500
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TRE500 | Hager Belgium

      Afbeelding TRE500

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRE500 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TRE500

      RF-bewegingsmelder met batterijen wit Quicklink Knx

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fi-FI 2023-02-21 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fi-FI 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2023-02-21 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2023-02-21

      PDF
      5,18 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding it-IT, nl-NL 2023-02-21 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding it-IT, nl-NL 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Belgium

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Productbijlage International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      232,75 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager Belgium

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      211,47 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application TRE500-501-520-521-510-511-530-531 | Hager Belgium

      Description d'application TRE500-501-520-521-510-511-530-531

      Toepassingsgids fr-FR 2020-01-01

      PDF
      554,66 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-01-18 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-01-18

      PDF
      133,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      85421201
      Universele tastdimmer comfort 1V, rond
    • 2
      85421200 - Universele tastdimmer comfort 1-v
      85421200
      Universele tastdimmer comfort 1-v
    • 3
      85145185 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
      85145185
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    • 4
      85146126 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85146126
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 5
      85146131 - KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
      85146131
      KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België