The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • EE855
    EAN-nummer
    3250612258550
    Verpakking
    1 Stuk
    • KNX-­be­we­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Toon meer

    Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit EE855

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

    EE855

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Bewe­gings­sen­sor/aan­we­zigheids­melder compleet 4 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 6 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Bewe­gings­sen­sor/aan­we­zigheids­melder compleet
    • EE870

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360°, wit

      € 0,00  / *
    • EE860

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°, wit

      € 0,00  / *
    • EE840

      Bewegingsmelder Basic PIR 360°, wit

      € 0,00  / *
    • EE850

      Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • EE870

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360°, wit

      € 0,00  / *
    • EE860

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°, wit

      € 0,00  / *
    • EE840

      Bewegingsmelder Basic PIR 360°, wit

      € 0,00  / *
    • EE850

      Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit

      € 0,00  / *
    • TRE500

      RF-bewegingsmelder met batterijen wit Quicklink Knx

      € 0,00  / *
    • TRE700

      Kit witte IR-detector + 1 uitgang 10 A IP55 Quicklink

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage aan bijv. hoeken van gebouwen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EE855
    PDF
    RoHS report EE855
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE855 | Hager Belgium

      Afbeelding EE855

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE855 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE855

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Belgium

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
      Afbeelding Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Belgium

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
    • Technische fiche

      Afbeelding Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º | Hager Belgium

      Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º

      Technische fiche en-GB 2016-10-03

      PDF
      330,58 kB
      Afbeelding Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager Belgium

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Technische fiche en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
      Afbeelding Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager Belgium

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Technische fiche en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TCC510S - KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal aan/uit
      TCC510S
      KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal aan/uit
    • 2
      80960465 - Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart
      80960465
      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 zwart
    • 3
      TCC521E - KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang
      TCC521E
      KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang
    • 4
      TCC520E - KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1
      TCC520E
      KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1
    • 5
      80960460 - Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit
      80960460
      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België