The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Detec­toren voor binnen en buiten
    • Wand­mel­ders (binnen en buiten)
    • EE860
    EAN-nummer
    3250612258604
    Verpakking
    1 Stuk
    • Wand­mel­ders (binnen en buiten)

    Bewegingsmelder Comfort PIR 220°, wit EE860

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingsmelder Comfort PIR 220°, wit

    EE860

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE855

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

      € 0,00  / *
    • EE806

      Afstandsbediening Comfort voor EE85X/86X/87X

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • EE855

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      220 - 220
    • Type sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      220 - 220
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      5 S - 30 Min
    • Aanspreek­ge­voe­ligheid aanpas­baar
      Ja
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      0
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      0
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5 - 1000 lx
    • Vermogen led-lamp
      400 W
    • Detec­tiedrempel
      5 - 1000 lx
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Pris­ma­klem
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Breedte
      91 mm
    • Inbouw­diepte
      0
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    • Instal­la­tie­hoogte
      2 - 4 m
    • Diameter
      0
    • Inbouw­dia­meter
      0
    Vermogen
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      2300 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55
    Uitrus­ting
    • C-load
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Aanwe­zigheids­si­mu­latie, Als los appa­raat, hoofd­ap­pa­raat of uitbrei­ding te gebruiken
    • Modus
      Met 2 bedrijfs­stan­den: tijd- en licht­af­han­ke­lijk inscha­kelen of impuls­bedrijf
    • Deur
      Met afdek­ele­menten om het detec­tie­veld te beperken
    • Monta­ge­wijze
      Voor wand- en plafond­mon­tage, hoek­mon­tage met adapter
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      10 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE860
    PDF
    Hager RoHS report EE860
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE860 | Hager Belgium

      Afbeelding EE860

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE860 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE860

      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Belgium

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
      Afbeelding Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Belgium

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Technische fiche

      Afbeelding Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager Belgium

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Technische fiche en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Delcaration of conformity | Hager Belgium

      Delcaration of conformity

      Conformiteitsverklaring International 2024-11-22

      PDF
      135,12 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EE870 - Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360°, wit
      EE870
      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360°, wit
    • 2
      EE830 - Bewegingsmelder IR 200° opbouw wit, buiten
      EE830
      Bewegingsmelder Basic PIR 200° IP55, wit
    • 3
      85121201 - Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net
      85121201
      Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net
    • 4
      85341126 - bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85341126
      bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 5
      EE861 - Bewegingsmelder IR 220° opbouw antraciet, buiten
      EE861
      Bewegingsmelder Comfort PIR 220°, antraciet

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België