The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Toebe­horen gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Toebe­horen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • TGM616D
    EAN-nummer
    3250615879783
    Verpakking
    5 Stukken
    • Toebe­horen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring

    Kamrail 8-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks TGM616D

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kamrail 8-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks

    TGM616D

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    TGM600E
    TGM600E
    Eindkapjes geïsoleerd voor TGM6xxD, 10 paar
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker kruis­kop­pe­ling
      Steek­brug
    Aanslui­ting
    • Aantal door­ver­bin­dingen
      8

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TGM616D
    PDF
    Hager RoHS report TGM616D
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TGM616D | Hager Belgium

      Afbeelding TGM616D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TGM616D | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TGM616D

      Kamrail 8-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TG008 - Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)
      TG008
      Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)
    • 2
      TGM600E - Eindkapjes geïsoleerd voor TGM6xxD, 10 paar
      TGM600E
      Eindkapjes geïsoleerd voor TGM6xxD, 10 paar
    • 3
      EK090 - Vloer-/externe temperatuursensor
      EK090
      Vloer-/externe temperatuursensor
    • 4
      TG308 - LED-kit, 4-voudig voor de TX308
      TG308
      LED-kit, 4-voudig voor de TX308
    • 5
      TGM620D - Kamrail 10-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks
      TGM620D
      Kamrail 10-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België