The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Toebe­horen gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Toebe­horen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • TG308
    EAN-nummer
    3250615873088
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring

    LED-kit, 4-voudig voor de TX308 TG308

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    LED-kit, 4-voudig voor de TX308

    TG308

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TG308
    PDF
    RoHS report TG308
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding TG308 | Hager Belgium

      Afbeelding TG308

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TG308 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad TG308

      LED-kit, 4-voudig voor de TX308

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EK090 - Vloer-/externe temperatuursensor
      EK090
      Vloer-/externe temperatuursensor
    • 2
      EK088 - Buiten temperatuursensor voor TE331/332
      EK088
      Buiten temperatuursensor voor TE331/332
    • 3
      TG008 - Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)
      TG008
      Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)
    • 4
      TGM600E - Eindkapjes geïsoleerd voor TGM6xxD, 10 paar
      TGM600E
      Eindkapjes geïsoleerd voor TGM6xxD, 10 paar
    • 5
      TGM620D - Kamrail 10-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks
      TGM620D
      Kamrail 10-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België