Overspanningsbeveiliger 15kA 2P met reserve aanduiding en signalisatiecontact SPB215R
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Overspanningsbeveiliging apparatuur (T3) 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Architectuur
-
Pooltype1P+N
-
Positie N-aansluitingLinks
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Spanning
-
Nominale spanning Ue240 - 415 V
-
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1275 V
-
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC61643-11 kV
-
Stroomveiligheidsniveau Up N-PE IEC61643-111500 V
-
Spanningsbeveiligingsniveau Up L-PE1,6 kV
-
Nominale bedrijfsspanning AC (signaalcontact)5 - 250 V
-
Nominale bedrijfsspanning DC (signaalcontact)30 - 30 V
-
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC61643-111000 V
-
Type voedingAC
-
Referentietestspanning Utest AC255 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC60947-13
-
Nominale spanning240 - 415 V AC ± 10%
Elektrische Stroom
-
Kortsluitstroom (Isccr)25 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)125 A
-
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)80 A
-
Nominale ontlaadstroom5 kA
-
Nominale bedrijfsstroom AC (signaalcontact)0,005 - 1,5 A
-
Nominale bedrijfsstroom DC (signaalcontact)1 - 1 A
-
Stroomonderbrekingswaarde volgen0,1 kA
-
Max. ontlaadstroom (Imax)15 kA
-
Max. ontlaadstroom (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Reststroom Ipe< 5 μA
Afmetingen
-
Hoogte96,8 mm
-
Breedte35,60 mm
-
Diepte65,7 mm
-
Afstriplengte16 mm
-
Afstriplengte (signaalcontact)7 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
-
Vochtbestendigheid5 - 95%
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
-
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-22
-
Hoogte2000 m
Netwerkconfiguratie
-
NetwerktypeTN-S, TT
-
TN netwerkNee
-
TN-C netwerkNee
-
TN-C-S netwerkNee
-
TN-S netwerkJa
-
TT netwerkJa
-
IT-netwerkNee
-
DC-netwerkNee
Uitrusting
-
Met meldcontact op afstandNee
-
Nominale belastingsstroom Il80 A
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1,5 - 25,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1,5 - 35,0 mm²
-
Aantal geleiders (zonder aarding)2
-
Doorsnede soepele geleider1.5 - 25 mm²
-
Dwarsdoorsnede soepele geleider (signaalcontact)0,14 - 1,5 mm²
-
Doorsnede stijve geleider1.5 - 35 mm²
-
Dwarsdoorsnede massieve geleider (signaalcontact)0,14 - 1,5 mm²
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Aantal aansluitingen1
Normen
-
Klasse volgens IEC61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment3 - 4,5 NM
-
Geschikt voor binnengebruikJa
Configuratie
-
Met geïntegreerde zekeringNee
Connectiviteit
-
AansluitwijzeDIN-rail
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Type aansluiting (signaalcontact)Steekaansluiting, Schroefaansluiting
Functies
-
Geschikt voor extra systeemconfiguratieNee
Zekering
-
Kenmerken zekeringgG
Alleen voor intern gebruik
-
StandaardIEC/EN 61643-11
Specifieke eigenschappen voor beveiliging
-
Filtertype productOSB
Veiligheid
-
TOV-gedrag op UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Wijze van beschermingL-N, L-PE, N-PE
-
Stroomuitschakelfactor k1,6
-
TOV gedrag bij UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse II
Materiaal
-
ProductkleurLichtgrijs
-
RAL-kleur7035
-
MateriaalPolyamide (PA), Polyester
Gebruik
-
Is toegankelijkJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPB215R
Overspanningsbeveiliger 15kA 2P met reserve aanduiding en signalisatiecontact
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-06-14
PDF910,77 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF269,03 kB
Meer documentatie