The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging
    • SPA001N
    EAN-nummer
    3250615514813
    Verpakking
    1 Stuk
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging

    Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1,5 kV SPA001N

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1,5 kV

    SPA001N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Lekstroom­vrij
      Nee
    • Blik­sem­im­puls­stroom Iimp (10/350 µs) volgens IEC61643 L-N(PEN)/N-PE
      100 kA
    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Netwerk­type
      TN, TT
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Stee­k­aan­slui­ting
    Uitrus­ting
    • Met meld­con­tact op afstand
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Span­ning
    • Span­nings­be­vei­li­ging Up volgens IEC61643-1
      1,50 kV
    • Continu bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC61643-1
      350 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      240 - 240 V
    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      1P
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      46,40 mm
    • Breedte
      35,50 mm
    • Diepte
      59,4 mm
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Met indi­ca­tie­lampje
      Ja
    Normen
    • Klasse volgens IEC61643
      T1, T2
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Bodem­pro­fiel
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Confi­gu­ratie
    • Met geïn­te­greerde zeke­ring
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SPA001N
    PDF
    RoHS report SPA001N
    PDF
    PEP_SPA180_HAGER_HAGE-00662-V01-01_EN
    PDF
    329,18 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SPA001N | Hager Belgium

      Afbeelding SPA001N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPA001N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SPA001N

      Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1,5 kV

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      261,65 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPB013 - Patroon fase 40kA voor SPB113
      SPB013
      Patroon fase 40kA voor SPB113
    • 2
      SPB040N - Patroon neuter voor overspanningsbeveiliging met patronen 8,15,40 en 65 kA
      SPB040N
      Patroon neuter voor overspanningsbeveiliging met patronen 8, 15, 40 en 65 kA
    • 3
      TG029 - Overspanningsbeveiliging KNX-busbeveiliging, 2-polig
      TG029
      Overspanningsbeveiliging KNX-busbeveiliging, 2-polig
    • 4
      SPB040D - Patroon fase 40kA voor SPB240D/R en SPB440D/R
      SPB040D
      Patroon fase 40kA voor SPB240D/R en SPB440D/R
    • 5
      SPA801 - Oversp.bev. T1+T2 4P Uc 350V Iimp 100 kA Up 1,5 kV TNS/TT +sign.contct
      SPA801
      Oversp.bev. T1+T2 4P Uc 350V Iimp 100 kA Up 1, 5 kV TNS/TT +sign.contct

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België