Overspanningsbeveiliger 15kA 2P met reserve aanduiding en signalisatiecontact SPB215R
EAN-nummer
3250615515469
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Overspanningsbeveiliging voeding (T2) 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Spanning
-
Nominale spanning Ue240 - 415 V
-
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1275 V
-
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC61643-11 kV
-
Beveiligingsniveau: Up L-PE / N-PE volgens IEC61643-111,50 kV
-
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC61643-111000 V
Elektrische Stroom
-
Nominale ontlaadstroom In 8/20µs L-N(PEN)/N-PE IEC616435 kA, 20 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)125 A
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE15 kA, 40 kA
Afmetingen
-
Hoogte96,8 mm
-
Breedte35,60 mm
-
Diepte65,7 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Netwerkconfiguratie
-
NetwerktypeTN-S, TT
Uitrusting
-
Met meldcontact op afstandNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1,5 - 25,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1,5 - 35,0 mm²
-
Doorsnede signaalcontact0,14 - 1,5 mm²
Normen
-
Klasse volgens IEC61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment3 - 4,5 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SPB215R
Productdatablad nl-BE 2025-12-21
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-06-14
PDF910,77 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity for Lightning rod 8-15-40-65-100kA
Conformiteitsverklaring International 2021-08-25
PDF305,83 kB
Meer documentatie