The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • SM101E
    EAN-nummer
    3250615631015
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Meet­cen­trales
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Toon meer

    Digitale multimeter, DIN-rail SM101E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Digitale multimeter, DIN-rail

    SM101E

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      67 mm
    • Breedte
      73 mm
    • Diepte
      50 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      0.5 - 4 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 4 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      5 W
    • Opge­nomen vermogen VA
      5 VA
    Uitrus­ting
    • Type display
      Digi­taal
    Meting
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    • Type meet­in­stru­ment
      Multi­meter
    • Stroom­meet­be­reik
      0 - 9999 A
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Func­ties
    • Nauw­keu­righeids­klasse
      0.005
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Elek­tri­sche meting, Tempe­ra­tuur­me­ting
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Nee
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SM101E
    PDF
    RoHS report SM101E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SM101E | Hager Belgium

      Afbeelding SM101E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SM101E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SM101E

      Digitale multimeter, DIN-rail

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      906,71 kB
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_MD_TDS_MultiMeters | Hager Belgium

      UK_MD_TDS_MultiMeters

      Technische fiche en-GB 2024-03-22

      PDF
      38,88 kB
    • SupportDataActNotice

      Afbeelding Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Belgium

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SM102E - Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)
      SM102E
      Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)
    • 2
      SRR01605A - Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 160/5A 0,3 VA klasse 1
      SRR01605A
      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 160/5A 0, 3 VA klasse 1
    • 3
      XVA610 - Monofasige meter modubus - dynamisch laden
      XVA610
      Monofasige meter modubus - dynamisch laden
    • 4
      SRR02505A - Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 250/5A 0,6 VA klasse 1
      SRR02505A
      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 250/5A 0, 6 VA klasse 1
    • 5
      SM210 - Comm. module Modbus RTU voor multimeter SM102E
      SM210
      Comm. module Modbus RTU voor multimeter SM102E

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België