The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Vloer­goten opbouw
    • SL1807507021
    EAN-nummer
    4012740880329
    Verpakking
    32 meter
    • Vloer­goten opbouw

    Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, zwart SL1807507021

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, zwart

    SL1807507021

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Gereed­schap 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Gereed­schap
    • L5561

      Kanaalschaar 85 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      18 mm
    • Breedte
      73 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      3
    • Aantal compar­ti­menten
      4 - 4
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      4
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Zwart­grijs
    • RAL-­kleur
      7021
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    • Slag­vastheid IK
      IK08

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
    PDF
    400,71 kB
    REACH declaration SL1807507021
    PDF
    RoHS report SL1807507021
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SL1807507021 | Hager Belgium

      Afbeelding SL1807507021

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL1807507021 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SL1807507021

      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, zwart

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,76 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      AKA181250ELN - Vloergoot aluminium 18 x 125mm, 2 compartimenten
      AKA181250ELN
      Floor Lane, bodemprofiel + deksel 18x125 mm, aluminium geëloxeerd
    • 2
      SL1104007030 - Vloerkanaal 11x41 mm, 1 compartiment, l = 2 m, grijs
      SL1104007030
      Vloerkanaal 11x41 mm, 1 compartiment, l = 2 m, grijs
    • 3
      SLA180750ELN - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium
      SLA180750ELN
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium
    • 4
      SL1807507035 - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, lichtgrijs
      SL1807507035
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, lichtgrijs
    • 5
      SL1807507030 - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, grijs
      SL1807507030
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, grijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België