The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Vloer­goten opbouw
    • AKA181250ELN
    Hager vloergoot AKA181250ELN in aluminium voor een hoge belasting. Afmetingen: 18 x 125 mm
    EAN-nummer
    4012740878319
    Verpakking
    12 meter
    • Vloer­goten opbouw

    Vloergoot aluminium 18 x 125mm, 2 compartimenten AKA181250ELN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Vloergoot aluminium 18 x 125mm, 2 compartimenten

    AKA181250ELN

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Aard­lei­ding 3 producten beschikbaar
    • Rozet voor instal­la­tie­zuil 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Aard­lei­ding
    • Rozet voor instal­la­tie­zuil
    • L4183GNGE

      Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm

      € 0,00  / *
    • L4182GNGE

      Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm

      € 0,00  / *
    • L4181GNGE

      Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm

      € 0,00  / *
    • G71237035

      Afschermingsrozet Desk Lane voor aansluiting op Floor Channel

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      18 mm
    • Breedte
      125 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      1
    • Aantal compar­ti­menten
      2 - 2
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      8
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Kleur
      Alumi­nium
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    • Slag­vastheid IK
      IK08

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration AKA181250ELN
    PDF
    RoHS report AKA181250ELN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding AKA181250ELN | Hager Belgium

      Afbeelding AKA181250ELN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad AKA181250ELN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad AKA181250ELN

      Floor Lane, bodemprofiel + deksel 18x125 mm, aluminium geëloxeerd

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      291,09 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L4181GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
      L4181GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
    • 2
      L5106 - Dubbelzijdige tape breedte 19 mm, lengte 50 m op rol
      L5106
      Dubbelzijdige tape breedte 19 mm, lengte 50 m op rol
    • 3
      SL1807507035 - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, lichtgrijs
      SL1807507035
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, lichtgrijs
    • 4
      SL1807508014 - Vloergoot met geperforeerde bodem 4 comp.
      SL1807508014
      Vloergoot met geperforeerde bodem 4 comp.
    • 5
      SLA180750ELN - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium
      SLA180750ELN
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België