The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Scha­ke­laars, druk­knoppen en LED-in­di­ca­tie­lampjes
    • SBN332
    EAN-nummer
    3250615510143
    Verpakking
    1 Stuk
    • Scha­ke­laars, druk­knoppen en LED-in­di­ca­tie­lampjes

    Modulaire lastscheider 3-polig 32 A, grijze tuimel SBN332

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Modulaire lastscheider 3-polig 32 A, grijze tuimel

    SBN332

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Hulp­con­tact
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 0,00  / *
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    • Bedie­nings­ele­ment
      Scha­ke­laar
    • Pool­type
      3P
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22 cate­gorie A
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22 cate­gorie B
      32 A
    • Nomi­naal kortsluit­ver­mogen Icm bij 415 V AC volgens IEC60947-3
      0,67 kA
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw 1 s IEC60947
      0,48 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Inc met zeke­ring volgens IEC/EN 60669-2-4
      3000A/80A gG parallel 32A gG
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      1,80 - 1,80 NM
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      68 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal NO contacten
      3
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1.5 - 10 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 16 mm²
    Levens­duur
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      200000
    • Elek­tri­sche levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC21
      25000
    • Elek­tri­sche levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC22
      25000
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      4,50 W
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      1,50 W
    Connec­ti­vi­teit
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Versprongen klem
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Versprongen klem
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN332
    PDF
    RoHS report SBN332
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding SBN332 | Hager Belgium

      Afbeelding SBN332

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SBN332 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad SBN332

      Modulaire lastscheider 3-polig 32 A, grijze tuimel

      PDF
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Belgium

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Technische fiche en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Belgium

      Licence for NETHERLANDS

      Productlicentie International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Belgium

      Licence for NETHERLANDS

      Productlicentie International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SVN122 - Ledsignaalmodule rood, 230 VAC
      SVN122
      Ledsignaalmodule rood, 230 VAC
    • 2
      SBN440 - Modulaire lastscheider 4-polig 40 A, grijze tuimel
      SBN440
      Modulaire lastscheider 4-polig 40 A, grijze tuimel
    • 3
      SBN163 - Modulaire lastscheider 1-polig 63 A, grijze tuimel
      SBN163
      Modulaire lastscheider 1-polig 63 A, grijze tuimel
    • 4
      SBN463 - Modulaire lastscheider 4-polig 63 A, grijze tuimel
      SBN463
      Modulaire lastscheider 4-polig 63 A, grijze tuimel
    • 5
      SVN131 - Ledsignaalmodule groen, 12/48 VAC + DC
      SVN131
      Ledsignaalmodule groen, 12/48 VAC + DC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België