The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Verbin­dings­ka­nalen
    • RK1107035
    EAN-nummer
    4012740121323
    Verpakking
    24 meter
    • Verbin­dings­ka­nalen

    RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2 m, lichtgrijs RK1107035

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2 m, lichtgrijs

    RK1107035

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Profiel­houder voor RK afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar
    • Wand­plaat 1 producten beschikbaar
    • Eind­stukken 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Profiel­houder voor RK afdek­pro­fiel
    • Wand­plaat
    • Eind­stukken
    • M5848

      RK, profielhouder 110 mm hoog, zwart

      € 0,00  / *
    • FB6011027035

      FB, deksel voor goot 110 mm breed, lichtgrijs

      € 0,00  / *
    • L22367035

      RK eindkappen 110 mm, set links + rechts, lichtgrijs

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      110 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration RK1107035
    PDF
    RoHS report RK1107035
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding RK1107035 | Hager Belgium

      Afbeelding RK1107035

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad RK1107035 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad RK1107035

      RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2 m, lichtgrijs

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Belgium

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FB6015027035 - FB, deksel voor goot 150 mm breed, lichtgrijs
      FB6015027035
      FB, deksel voor goot 150 mm breed, lichtgrijs
    • 2
      L22359010 - RK eindkappen 150 mm, set L+R, helderwit
      L22359010
      RK eindkappen 150 mm, set L+R, helderwit
    • 3
      RK2307030 - RK afdekprofiel 230 mm hoog, lengte 2 m, grijs
      RK2307030
      RK afdekprofiel 230 mm hoog, lengte 2 m, grijs
    • 4
      M5830 - RK, profielhouder 230 mm hoog, zwart
      M5830
      RK, profielhouder 230 mm hoog, zwart
    • 5
      FB6019027035 - FB, deksel voor goot 190 mm breed, lichtgrijs
      FB6019027035
      FB, deksel voor goot 190 mm breed, lichtgrijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België