The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Verbin­dings­ka­nalen
    • RK1107030
    EAN-nummer
    4012740121088
    Verpakking
    24 meter
    • Verbin­dings­ka­nalen

    RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2m, grijs RK1107030

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2m, grijs

    RK1107030

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Profiel­houder voor RK afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar
    • Wand­plaat 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Profiel­houder voor RK afdek­pro­fiel
    • Wand­plaat
    • M5848

      RK, profielhouder 110 mm hoog, zwart

      € 0,00  / *
    • FB6011027030

      FB, deksel voor goot 110 mm breed, grijs

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      110 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7030

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration RK1107030
    PDF
    RoHS report RK1107030
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding RK1107030 | Hager Belgium

      Afbeelding RK1107030

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad RK1107030 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad RK1107030

      RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2m, grijs

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FB6023027035 - FB, deksel voor goot 230 mm breed, lichtgrijs
      FB6023027035
      FB, deksel voor goot 230 mm breed, lichtgrijs
    • 2
      FB6019027035 - FB, deksel voor goot 190 mm breed, lichtgrijs
      FB6019027035
      FB, deksel voor goot 190 mm breed, lichtgrijs
    • 3
      FB6023027030 - FB, deksel voor goot 230 mm breed, grijs
      FB6023027030
      FB, deksel voor goot 230 mm breed, grijs
    • 4
      FB6019027030 - FB, deksel voor goot 190 mm breed, grijs
      FB6019027030
      FB, deksel voor goot 190 mm breed, grijs
    • 5
      RK1107035 - RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2 m, lichtgrijs
      RK1107035
      RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2 m, lichtgrijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België