The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Verbin­dings­ka­nalen
    • FB6019027030
    EAN-nummer
    4012740115889
    Verpakking
    48 meter
    • Verbin­dings­ka­nalen

    FB, deksel voor goot 190 mm breed, grijs FB6019027030

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    FB, deksel voor goot 190 mm breed, grijs

    FB6019027030

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      190 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      7030
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration FB6019027030
    PDF
    RoHS report FB6019027030
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FB6019027030 | Hager Belgium

      Afbeelding FB6019027030

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FB6019027030 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FB6019027030

      FB, deksel voor goot 190 mm breed, grijs

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Belgium

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      RK1107030 - RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2m, grijs
      RK1107030
      RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2m, grijs
    • 2
      RK2307030 - RK afdekprofiel 230 mm hoog, lengte 2 m, grijs
      RK2307030
      RK afdekprofiel 230 mm hoog, lengte 2 m, grijs
    • 3
      FB6015027035 - FB, deksel voor goot 150 mm breed, lichtgrijs
      FB6015027035
      FB, deksel voor goot 150 mm breed, lichtgrijs
    • 4
      M5850 - RK, profielhouder 190 mm hoog, zwart
      M5850
      RK, profielhouder 190 mm hoog, zwart
    • 5
      RK1107035 - RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2 m, lichtgrijs
      RK1107035
      RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2 m, lichtgrijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België