The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Verbin­dings­ka­nalen
    • M5850
    EAN-nummer
    4012740121286
    Verpakking
    10 Stukken
    • Verbin­dings­ka­nalen

    RK, profielhouder 190 mm hoog, zwart M5850

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    RK, profielhouder 190 mm hoog, zwart

    M5850

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      150 mm
    • Breedte
      190 mm
    • Lengte
      35 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC), Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Zwart

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration M5850
    PDF
    RoHS report M5850
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding M5850 | Hager Belgium

      Afbeelding M5850

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad M5850 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad M5850

      RK, profielhouder 190 mm hoog, zwart

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity FB | Hager Belgium

      EC declaration of conformity FB

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FB6015027030 - FB, deksel voor goot 150 mm breed, grijs
      FB6015027030
      FB, deksel voor goot 150 mm breed, grijs
    • 2
      RK1909010 - RK afdekprofiel 190 mm hoog, lengte 2 m, helderwit
      RK1909010
      RK afdekprofiel 190 mm hoog, lengte 2 m, helderwit
    • 3
      RK2309010 - RK afdekprofiel 230 mm hoog, lengte 2 m, helderwit
      RK2309010
      RK afdekprofiel 230 mm hoog, lengte 2 m, helderwit
    • 4
      FB6011027035 - FB, deksel voor goot 110 mm breed, lichtgrijs
      FB6011027035
      FB, deksel voor goot 110 mm breed, lichtgrijs
    • 5
      FB6023027030 - FB, deksel voor goot 230 mm breed, grijs
      FB6023027030
      FB, deksel voor goot 230 mm breed, grijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België