3P 3A 25kA C 3M • NRN303 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Smalau­to­maten
  • NRN303
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
NCN220 - Installatieautomaat 2-polig 20 A C-karakteristiek 10 (15) kA
NCN220
Installatieautomaat 2-polig 20 A C-karakteristiek 10 (15) kA
2
MWN616A - Automaat 3kA - C - 3P+N - 16A - 4MOD.
MWN616A
Automaat 3kA - C - 3P+N - 16A - 4MOD.
3
MWN140A - Automaat 3kA - C - 1P - 40A - 1MOD.
MWN140A
Automaat 3kA - C - 1P - 40A - 1MOD.
4
NRN325 - Installatie-automaat 3P 25kA C-25A 3M
NRN325
Installatie-automaat 3P 25kA C-25A 3M
5
NDN402 - Installatieautomaat 4-polig  2 A D-karakteristiek 10 (15) kA
NDN402
Installatieautomaat 4-polig 2 A D-karakteristiek 10 (15) kA

Automaat 25kA - C - 3P - 3A - 3MOD.

NRN303

  • Modu­laire appa­ra­tuur

Automaat 25kA - C - 3P - 3A - 3MOD. NRN303

EAN-nummer
3250614645112
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Diffe­ren­ti­eel­blok type A 2 producten beschikbaar
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC 1 producten beschikbaar
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 12 andere producten beschikbaar

Maak uw systeem compleet

  • Diffe­ren­ti­eel­blok type A
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC
  • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief
  • Toebe­horen
  • Hulp­con­tact­blok
  • Uitscha­kelspoel
  • Onder­span­nings­spoel
  • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
  • Func­ties voor fase­schei­ding
  • Vergren­de­ling­func­ties
  • Afschermkap
  • Kamrail
  • Toebe­horen kamrails
  • BE325N

    Aardlekelement 3-polig 25 A 100 mA klasse A

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BF325N

    Aardlekelement 3-polig 25 A 300 mA klasse A

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BF326N

    Differentieelblok 3P 25A 300mA type AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BP363N

    Aardlekelement 3-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ201

    Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ202

    Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ203

    Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ204

    Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ205

    Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ206

    Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ212

    Overspanningsspoel 230V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN121

    Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN120

    Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KDN363A

    Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KDN363B

    Kamrail vork 3-polig 10 mm² 57 modulen

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KDN380B

    Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KZN023

    Eindkap voor 2- en 3-p kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    3 A
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
    15 kA
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1
    10 kA
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
    25 kA
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
    50 kA
Archi­tec­tuur
  • Pool­type
    3P
  • Curve
    C
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    10 kA
Instal­la­tie, montage
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,80 - 2,80 NM
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
  • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    bicon­nect
  • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Schroef­klem
  • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
    Ja
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    415 - 415 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
    1 - 35 mm²
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
    3
  • Vocht­be­sten­digheid
    Voor alle klimaten
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    6,60 W
Levens­duur
  • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
    4000
  • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
    20000
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting
  • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    52,50 mm
  • Diepte
    70 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration NRN303 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration NRN303 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding NRN303 | Hager Belgium

    Afbeelding NRN303

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgium

    UKCA Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    NBN106 - Installatieautomaat 1-polig  6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN106
    Installatieautomaat 1-polig 6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 2
    NBN110 - Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN110
    Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 3
    NBN116 - Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN116
    Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 4
    NBN120 - Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN120
    Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 5
    NBN125 - Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN125
    Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België