The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • NCN302
    EAN-nummer
    3250614614866
    Verpakking
    4 Stukken

    Installatieautomaat 3-polig 2 A C-karakteristiek 10 (15) kA NCN302

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Installatieautomaat 3-polig 2 A C-karakteristiek 10 (15) kA

    NCN302

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (14)
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Afschermkap
    • Toebe­horen
    • Onder­span­nings­spoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Hulp­con­tact­blok
    • Kamrail
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC
    • Toebe­horen kamrails
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 0,00  / *
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

      € 0,00  / *
    • MZN120

      Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

      € 0,00  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 0,00  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

      € 0,00  / *
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *
    • KDN363A

      Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen

      € 0,00  / *
    • KDN363B

      Kamrail vork 3-polig 10 mm² 57 modulen

      € 0,00  / *
    • KDN380B

      Kamrail vork 3-polig 16 mm² 57 modulen

      € 0,00  / *
    • BF326N

      Differentieelblok 3P 25A 300mA type AC

      € 0,00  / *
    • KZN023

      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      2 A
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
      15 kA
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1
      20 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu AC IEC60947-2
      15 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
      15 kA
    • Nomi­nale stroom -15°C
      2,51 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      2,45 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      2,39 A
    • Nomi­nale stroom 0°C
      2,34 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      2,28 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      2,23 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      2,17 A
    • Nomi­nale stroom 20°C
      2,11 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      2,06 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      2 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      1,92 A
    • Nomi­nale stroom 40°C
      1,85 A
    • Nomi­nale stroom 45°C
      1,77 A
    • Nomi­nale stroom 50 °C
      1,69 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      1,61 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      1,54 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      1,46 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      1,38 A
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 400 V AC volgens IEC60898-1
      10 kA
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen lcs AC volgens IEC60947-2
      50 %
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen lcs AC volgens IEC60898-1
      7,50 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
      30 kA
    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      3P
    • Curve
      C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
      10 kA
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      bicon­nect
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      400 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
      1 - 35 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Raster­af­stand
      60 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
      2
    • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
      3
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      6,16 W
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Breedte
      52,50 mm
    • Hoogte
      83 mm
    • Diepte
      70 mm
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      4000

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NCN302
    PDF
    RoHS report NCN302
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding NCN302 | Hager Belgium

      Afbeelding NCN302

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad NCN302 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad NCN302

      Installatieautomaat 3-polig 2 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgium

      UKCA Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België