
Automaat 6kA - C - 1P - 32A - 1MOD. MCA132
EAN-nummer
3250614346521
Verpakking
12 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
-
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
-
Uitschakelspoel 2 producten beschikbaar
-
Onderspanningsspoel 2 producten beschikbaar
-
Onder- en overspanninguitschakelspoel 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 3 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom32 A
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-27,50 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-16 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-210 kA
Architectuur
-
Pooltype1P
-
CurveC
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-16 kA
Installatie, montage
-
Aandraaimoment bovenste klem2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2,80 - 2,80 NM
-
Nominaal aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefklem
-
360° montagepositie mogelijkJa
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading1 - 35 mm²
Gebruiksvoorwaarden
-
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-22
-
Stroombegrenzingsklasse I²t3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN3,65 W
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatie
Productinformatie nl-NL 2024-02-28
PDF1,60 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17
PDF536,96 kBUKCA Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17
PDF541,80 kB
Meer documentatie