Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Cilindrische zekering 10 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte76,50 mm
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte76,90 mm
Architectuur
-
Aantal polen1
-
Pooltype1P
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom32 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Alleen voor intern gebruik
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm2
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment2,20 - 2,20 NM
-
Gemonteerd opDIN-rail
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN3,40 W
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
-
Type voedingAC/DC
-
Overspanningscategorie volgens IEC60947-13
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP2X
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1 - 16 mm²
Zekering
-
AT_FuseSize10 x 38
Deksel, deur
-
VergrendelbaarJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LSN531
Productdatablad nl-NL 2026-11-11
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF258,64 kB
Meer documentatie