Scheidingsschakelaar-22x58-1P-2 M. • LR701 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Cilindri­sche zeke­ring
  • LR701
LR701 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.
LR701 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.

Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.

LR701

LR701 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.
LR701 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M. LR701

EAN-nummer
3250614187018
Verpakking
6 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    125 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    96 mm
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    1
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    125 A
  • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
    16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    4
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 40 °C
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    4 - 4 NM
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    12,84 W
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    690 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    8 kV
  • Type voeding
    AC
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    2,55 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    2,5 - 50 mm²
Zeke­ring
  • AT_Fu­se­Size
    22 x 58
Deksel, deur
  • Vergren­del­baar
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration LR701 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LR701 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding LR701 | Hager Belgium

    Afbeelding LR701

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LR601 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 1P - 1,5 M.
    LR601
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 1P - 1, 5 M.
  • 2
    LR602 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 2P - 3 M.
    LR602
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 2P - 3 M.
  • 3
    LR603 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P - 4,5 M.
    LR603
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P - 4, 5 M.
  • 4
    LR604 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P+N - 6 M.
    LR604
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P+N - 6 M.
  • 5
    LR702 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 2P - 4 M.
    LR702
    Scheidingsschakelaar - 22x58 - 2P - 4 M.

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België