The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Zeke­ringen
    • Zeke­ringen
    • LSN512
    EAN-nummer
    3250614120121
    Verpakking
    6 Stukken
    • Cilindri­sche zeke­ring
    • Zeke­ringen
    • Toon meer

    LSN512

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LSN512

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Cilindri­sche zeke­ring 11 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Cilindri­sche zeke­ring
    • Toebe­horen
    • LF332G

      Zekering CHT 10-32 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LF325G

      Zekering CHT 10-25 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LF320G

      Zekering CHT 10-20 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LF316G

      Zekering CHT 10-16 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LF312G

      Zekering CHT 10-12 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LF310G

      Zekering CHT 10-10 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LF308G

      Zekering CHT 10- 8 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LF306G

      Zekering CHT 10- 6 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LF304G

      Zekering CHT 10- 4 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LF302G

      Zekering CHT 10- 2 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LF301G

      Zekering CHT 10- 1 A Ø 10, 3 x 38 mm

      € 0,00  / *
    • LB026

      Koppelingskit

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      76,50 mm
    • Breedte
      34,90 mm
    • Diepte
      76,90 mm
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      2
    • Pool­type
      1P+N
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      32 A
    • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      4
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 70 °C
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,20 - 2,20 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      3,50 W
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    • Type voeding
      AC/DC
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
      3
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP2X
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 16 mm²
    Zeke­ring
    • AT_Fu­se­Size
      10 x 38
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LSN512
    PDF
    RoHS report LSN512
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LSN512 | Hager Belgium

      Afbeelding LSN512

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LSN512 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LSN512

      Productdatablad nl-NL 2026-11-11

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LR601 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 1P - 1,5 M.
      LR601
      Scheidingsschakelaar - 14x51 - 1P - 1, 5 M.
    • 2
      LSN531 -
      LSN531
    • 3
      LR703 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 3P - 6 M.
      LR703
      Scheidingsschakelaar - 22x58 - 3P - 6 M.
    • 4
      LR701 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.
      LR701
      Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.
    • 5
      LR702 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 2P - 4 M.
      LR702
      Scheidingsschakelaar - 22x58 - 2P - 4 M.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België