The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Zeke­ringen
    • Zeke­ringen
    • LF306M
    EAN-nummer
    3250614062049
    Verpakking
    10 Stukken
    • Zeke­ringen

    Industriële smeltpatroon 10x38 aM 6A LF306M

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Industriële smeltpatroon 10x38 aM 6A

    LF306M

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Kenmerken zeke­ring
      aM
    • AT_Fu­se­Size
      10.3 x 38
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      6 A
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,32 W
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
      120 kA
    Span­ning
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale span­ning
      500 - 500 V
    Archi­tec­tuur
    • Curve
      C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Cylindrical fuse-links for industrial applications 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA (English)
    PDF
    762,67 kB
    REACH declaration LF306M
    PDF
    Hager RoHS report LF306M
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LF306M | Hager Belgium

      Afbeelding LF306M

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LF306M | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LF306M

      Industriële smeltpatroon 10x38 aM 6A

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      374,86 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      291,82 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LSN531 -
      LSN531
    • 2
      LF550G - Zekering CHT22-50 A Ø 22 x 58 mm
      LF550G
      Zekering CHT22-50 A Ø 22 x 58 mm
    • 3
      LF301M - Industriële smeltpatroon 10x38 aM 1A
      LF301M
      Industriële smeltpatroon 10x38 aM 1A
    • 4
      LF316G - Zekering CHT 10-16 A Ø 10,3 x 38 mm
      LF316G
      Zekering CHT 10-16 A Ø 10, 3 x 38 mm
    • 5
      LSN512 -
      LSN512

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België