The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Toebe­horen kabel­goten
    • L5562
    EAN-nummer
    4012740839310
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen kabel­goten

    Gatenschaar 20 mm L5562

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Gatenschaar 20 mm

    L5562

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    • Product­type
      Gereed­schap

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L5562
    PDF
    RoHS report L5562
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding L5562 | Hager Belgium

      Afbeelding L5562

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L5562 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad L5562

      Gatenschaar 20 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GBD501909 - Kabelgootverbindingen voor GBD5019009016
      GBD501909
      Kabelgootverbindingen voor GBD5019009016
    • 2
      GBD501319 - Kabelgootverbindingen voor GBD5013109016
      GBD501319
      Kabelgootverbindingen voor GBD5013109016
    • 3
      GBD501009 - Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016
      GBD501009
      Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016
    • 4
      GBD500859 - Kabelgootverbindingen voor GBD5008509016
      GBD500859
      Kabelgootverbindingen voor GBD5008509016
    • 5
      L4253BCHR - Kabelklem voor BR/BRA deksel 80 mm
      L4253BCHR
      Kabelklem voor BR/BRA deksel 80 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België