The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
  • Toebe­horen kabel­goten
  • GBD501319
  • Kabel­goten

Kabelgootverbindingen voor GBD5013109016 GBD501319

EAN-nummer
4012740015226
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Kabelgootverbindingen voor GBD5013109016

GBD501319

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 2 producten beschikbaar

Referenced by

  • GBD5013109011

    GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp., RAL 9011

     0,00 €  / *
  • GBD5013109016

    GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp.

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­sty­reen (PS)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
Uitrus­ting
  • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    GBD 50x131

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration GBD501319
PDF
Hager RoHS report GBD501319
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding GBD501319 | Hager Belgium

    Afbeelding GBD501319

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GBD501319 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad GBD501319

    Kabelgootverbindingen voor GBD5013109016

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2010-02-01 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2010-02-01

    PDF
    258,34 kB
  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    L4181GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
    L4181GNGE
    Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
  • 2
    L4182GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
    L4182GNGE
    Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
  • 3
    L4183GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm
    L4183GNGE
    Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm
  • 4
    L4180VERZ - Aardingsclip voor deksel, verzinkt
    L4180VERZ
    Aardingsclip voor deksel, verzinkt
  • 5
    L5561 - Kanaalschaar 85 mm
    L5561
    Kanaalschaar 85 mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België