The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • G1612
    EAN-nummer
    4012740857000
    Verpakking
    48 meter
    • Universele kabel­goten
    • Toebe­horen kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen LF
    • Toon meer

    Scheidingsschot, kunststof G1612

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Scheidingsschot, kunststof

    G1612

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Gere­la­teerde Series
      BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, LFS 60x100, LFS 60x150, LFS 60x200

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration G1612
    PDF
    RoHS report G1612
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding G1612 | Hager Belgium

      Afbeelding G1612

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G1612 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad G1612

      Scheidingsschot, kunststof

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      M1043 - Scheidingsschot pvc, zwart
      M1043
      Scheidingsschot pvc, zwart
    • 2
      L4253BCHR - Kabelklem voor BR/BRA deksel 80 mm
      L4253BCHR
      Kabelklem voor BR/BRA deksel 80 mm
    • 3
      G2401 - BRS, aardingsklem universeel
      G2401
      BRS, aardingsklem universeel
    • 4
      L5802 - Aardingsset GBA/BRA/BRAN/BRAP 25st
      L5802
      Aardingsset GBA/BRA/BRAN/BRAP 25st
    • 5
      GBD501009 - Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016
      GBD501009
      Kabelgootverbindingen voor GBD5010009016

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België